エレクトロニクス部品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

有圧換気扇 給気専用遅延タイマーボックス

通常単価(税別)
90,630円
税込単価
99,693円
通常出荷日:5日目

【特長】・本商品をご使用の場合、PS-70SMTB3以上の電動式シャッターを給気用途で使用する際に必要...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • PS-70タイプ以上の電動式シャッターを給気で使用する場合は、必ず給気専用遅延タイマーボックスを組合せてください。
  • 給気専用遅延タイマーボックスはコントロールスイッチ(FS-07SWA3)と組合せてご使用ください。
    コントロールスイッチ(FS-07SWA3)の配線長は30m以下で接続してください。
  • 必ず適用機種一覧表の制御可能台数以下でご使用ください。(機器の故障の原因となります)
    「密閉タイプ」の盤内に収納してください。取付方向は上下方向で壁取付けとしてください。
  • 配線による浮遊容量により誤作動する場合がありますので、事前に動作確認を実施してください。誤作動する場合には、給気専用遅延タイマーボックスとコントロールスイッチ(FS-07SWA3)の配線長が短くなるように設置してください。
詳細を確認

型番:

PS-25QS3-T
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PS-25QS3-Tの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
電源(V)
その他
その他
オプション
詳細タイプ
給気専用遅延タイマーボックス
サイズ(mm)
393×253×116(高さ×幅×奥行)
電源詳細(V)
3相200/220
質量(g)
3900
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PS-25QS3-T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
90,630円
( 99,693円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本商品をご使用の場合、PS-70SMTB3以上の電動式シャッターを給気用途で使用する際に必要な遅延回路の手配が不要となります
・50cm以上の電動式シャッター(単相200V品)のシャッター半開き防止対策としてもご使用いただけます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • PS-70タイプ以上の電動式シャッターを給気で使用する場合は、必ず給気専用遅延タイマーボックスを組合せてください。
  • 給気専用遅延タイマーボックスはコントロールスイッチ(FS-07SWA3)と組合せてご使用ください。
    コントロールスイッチ(FS-07SWA3)の配線長は30m以下で接続してください。
  • 必ず適用機種一覧表の制御可能台数以下でご使用ください。(機器の故障の原因となります)
    「密閉タイプ」の盤内に収納してください。取付方向は上下方向で壁取付けとしてください。
  • 配線による浮遊容量により誤作動する場合がありますので、事前に動作確認を実施してください。誤作動する場合には、給気専用遅延タイマーボックスとコントロールスイッチ(FS-07SWA3)の配線長が短くなるように設置してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

有圧換気扇 給気専用遅延タイマーボックスの型番PS-25QS3-Tのページです。 型番PS-25QS3-Tに関する仕様情報を記載しております。
有圧換気扇 給気専用遅延タイマーボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
有圧換気扇 給気専用遅延タイマーボックス
業務用有圧換気扇用予備フィルター
有圧換気扇用 バックガード取付枠
有圧換気扇用固定式ガラリ・シャッター
有圧換気扇
メーカー三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機スイデン
通常価格90,630円4,617円 -6,555円 -4,503円 -27,943円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプその他その他その他その他-
電源(V)その他----
その他オプションオプションオプションオプション-
詳細タイプ給気専用遅延タイマーボックス業務用有圧換気扇用予備フィルター---
サイズ(mm)393×253×116(高さ×幅×奥行)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

換気扇部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました