17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

511 Power Bank(PowerCore Fusion 30W)

511 Power Bank(PowerCore Fusion 30W)

通常単価(税別)
4,991
税込単価
5,490
通常出荷日:9日目

【特長】・ポーチに収まる小型デザイン:ポーチやミニバックにすっぽり収まる小型デザイン、折りたたみ式プラ...

詳細を確認
  • 対応電圧 (V)
    その他
  • コンセント個数
    1
  • 奥行(mm)
    44
  • 高さ(mm)
    31
  • 幅(mm)
    78
  • 質量(g)
    185
  • コネクタ形状
    USB-C、AC
  • ポート数
    1
  • 容量(mAh)
    5000

ご注意

  • ケーブルは付属しておりません。
  • 本製品の動作温度は約0℃~35℃です。
  • 電熱ベスト、空調服などの電源として使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
A1634N11653-03984571411209543【商品スペック】
仕様・規格
色:ブラック
ポート数:1
幅(mm):78
奥行(mm):44
高さ(mm):31
容量(mAh):5000
コネクタ形状:USB-C、AC
AC入力:100V-240V~1.5A、50-60Hz
USB-C入力:5V=2.1A
USB-C出力(急速充電器として使用時):5V=3A/9V=3A/15V=2A/20V=1.5A/10V=2.25A(最大30W)
USB-C出力(モバイルバッテリーとして使用時):5V=3A/9V=2.22A/10V=2.25A(最大22.5W)
【質量・質量単位】
185g
A1634N21653-04384571411209550【商品スペック】
仕様・規格
色:ホワイト
ポート数:1
幅(mm):78
奥行(mm):44
高さ(mm):31
容量(mAh):5000
コネクタ形状:USB-C、AC
AC入力:100V-240V~1.5A、50-60Hz
USB-C入力:5V=2.1A
USB-C出力(急速充電器として使用時):5V=3A/9V=3A/15V=2A/20V=1.5A/10V=2.25A(最大30W)
USB-C出力(モバイルバッテリーとして使用時):5V=3A/9V=2.22A/10V=2.25A(最大22.5W)
【質量・質量単位】
185g
A1634N51655-42044571411209574【商品スペック】
仕様・規格
色:ピンク
ポート数:1
幅(mm):78
奥行(mm):44
高さ(mm):31
容量(mAh):5000
コネクタ形状:USB-C、AC
AC入力:100V-240V~1.5A、50-60Hz
USB-C入力:5V=2.1A
USB-C出力(急速充電器として使用時):5V=3A/9V=3A/15V=2A/20V=1.5A/10V=2.25A(最大30W)
USB-C出力(モバイルバッテリーとして使用時):5V=3A/9V=2.22A/10V=2.25A(最大22.5W)
【質量・質量単位】
185g
A1634NV1653-20854571411209598【商品スペック】
仕様・規格
色:パープル
ポート数:1
幅(mm):78
奥行(mm):44
高さ(mm):31
容量(mAh):5000
コネクタ形状:USB-C、AC
AC入力:100V-240V~1.5A、50-60Hz
USB-C入力:5V=2.1A
USB-C出力(急速充電器として使用時):5V=3A/9V=3A/15V=2A/20V=1.5A/10V=2.25A(最大30W)
USB-C出力(モバイルバッテリーとして使用時):5V=3A/9V=2.22A/10V=2.25A(最大22.5W)
【質量・質量単位】
185g

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

入力電圧(V)

最小発注数量
4571411209543
653-0398
100~240
ブラック
1個
4571411209550
653-0438
100~240
ホワイト
1個
4571411209574
655-4204
100~240
ピンク
1個
4571411209598
653-2085
100~240
パープル
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,991
( 5,490 )
9日目
4,991
( 5,490 )
9日目
4,991
( 5,490 )
9日目
4,991
( 5,490 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポーチに収まる小型デザイン:ポーチやミニバックにすっぽり収まる小型デザイン、折りたたみ式プラグで持ち運びにも最適です
・1台で2役のハイブリッド設計:モバイルバッテリーとUSB急速充電器を兼ね備えたFusionが小型化、どこでも急速充電が可能です
・持ち運びに便利なストラップ付き:手に掛けられるストラップ付きで、外出先でも快適にご利用いただけます
・コンパクトながらパワフル:コンパクト設計ながら、充電器として使用時は最大30W出力、スマートフォンだけでなく、MacBook Airにも充電可能です(モバイルバッテリーとして使用時は最大22.5W出力)
・幅広い対応機種:iPhoneやAndroidスマートフォン、タブレット端末など幅広い機器に対応しています

ご注意

  • ケーブルは付属しておりません。
  • 本製品の動作温度は約0℃~35℃です。
  • 電熱ベスト、空調服などの電源として使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

511 Power Bank(PowerCore Fusion 30W)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
511 Power Bank(PowerCore Fusion 30W)
ポータブル電源 Solix C300
Solix F3800専用 防塵&防水カバー
Solix BP3800 Extended-Battery(3840Wh)
ポータブル電源
ポータブル電源 Solix C800 Plus
メーカーANKERANKERANKERANKERANKERANKER
通常価格4,99131,537 -18,173363,54518,01199,909
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
対応電圧(V)その他単相100V----
コンセント個数1-----
奥行(mm)44161415355110205
高さ(mm)31240642262185250
幅(mm)78164408393100371

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト