ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 入り数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

多目的レシプロソーブレード 8/12 TPI【25個入り】

多目的レシプロソーブレード 8/12 TPI 48-00-8093
通常単価(税別)
15,808円
税込単価
17,389円
通常出荷日:9日目

【特長】・木材や釘入り木材、複合材、プラスチック、鉄・非鉄金属、鋳鉄の切断、解体作業、PVC管の切断に...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

48-00-8093
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (25個入り)

48-00-8093の仕様・寸法情報

山数
16
刃先材質
バイメタル
用途
鉄鋼 / 木工 / 樹脂 / ステンレス
全長(mm)
203
厚み(mm)
1.3
JANコード
4573592053793
質量(g)
689.000
トラスココード
565-7168
入り数
25本
-
-

商品情報

商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
48-00-5091565-71944573592054219【商品スペック】
仕様・規格
主な切断対象:ステンレス、鉄(3~10mm厚)、非鉄金属、PVC、樹脂、釘入り木材
山数:8/12
全長(mm):152
厚さ(mm):1.3
【材質】
バイメタル
【質量・質量単位】
135g
48-00-5093565-71954573592054226【商品スペック】
仕様・規格
主な切断対象:ステンレス、鉄(3~10mm厚)、非鉄金属、PVC、樹脂、釘入り木材
山数:8/12
全長(mm):203
厚さ(mm):1.3
【材質】
バイメタル
【質量・質量単位】
190g
48-00-5094565-71784573592054233【商品スペック】
仕様・規格
主な切断対象:ステンレス、鉄(3~10mm厚)、非鉄金属、PVC、樹脂、釘入り木材
山数:8/12
全長(mm):305
厚さ(mm):1.3
【材質】
バイメタル
【質量・質量単位】
262g
48-00-8093565-71684573592053793【商品スペック】
仕様・規格
主な切断対象:ステンレス、鉄(3~10mm厚)、非鉄金属、PVC、樹脂、釘入り木材
山数:8/12
全長(mm):203
厚さ(mm):1.3
【材質】
バイメタル
【質量・質量単位】
689g

型番リスト

表示件数
型番
48-00-8093

全長

(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

入り数

最小発注数量
203
4573592053793
689.000
565-7168
25本
1パック

25個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,808円
( 17,389円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・木材や釘入り木材、複合材、プラスチック、鉄・非鉄金属、鋳鉄の切断、解体作業、PVC管の切断に
【材質】
・バイメタル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

多目的レシプロソーブレード 8/12 TPIの型番48-00-8093のページです。 型番48-00-8093に関する仕様情報を記載しております。
多目的レシプロソーブレード 8/12 TPIのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
多目的レシプロソーブレード 8/12 TPI
TORCH金工用レシプロソーブレード 24TPI
AX 剪定用カーバイドレシプロソーブレード 3TPI
多種材切断用 万能刃 ARS
KSK エアソーブレード 鉄工用 バイメタル材 5本入
リザードブレード
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)モトユキ河部精密工業ベッセル
通常価格15,808円4,117円 -3,334円 -2,626円 -1,167円2,445円 -
通常出荷日9日目9日目9日目1日目〜2日目1日目
山数16243、510/143210&14
刃先材質バイメタルバイメタル炭素工具鋼バイメタルバイメタルハイスバイメタルハイス
用途鉄鋼 / 木工 / 樹脂 / ステンレス鉄鋼 / ステンレス木工鉄鋼 / 木工 / 樹脂 / ステンレス鉄パイプ鉄鋼 / 木工 / ステンレス / 塩ビ
厚み(mm)1.31.11.30.90.61.27
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート