ファクトリーサプライ用品技術窓口

PowerCore Fusion 10000 A1623125

PowerCore Fusion 10000

  • 商品タイプ
    その他
  • 奥行(mm)
    82
  • 高さ(mm)
    35
  • 色
    ホワイト
  • 幅(mm)
    82
  • JANコード
    4571411199868
  • 質量(g)
    290
  • トラスココード
    655-4183
  • 商品タイプ詳細
    USB急速充電器とモバイルバッテリー
  • コネクタ形状
    USB-C、USB-A、AC
  • ポート数
    2
  • 容量 (mAh)
    10000
  • 出力
    USB-Aポート:5V=2.4A、USB-Cポート:5V=3A/9V=2.22A、合計最大出力:20W(USB-Cポート単体充電時)、15W(2ポート同時充電時)
  • 入力
    100-240V 0.7A 50-60Hz

ご注意

  • USB-Cポートは出力専用のため、入力用としてご使用しないでください。本体充電時はコンセントをご使用ください。(付属のケーブルは接続機器への充電用です。)
  • 本製品は周辺温度が約0℃~25℃の環境でご利用ください。
  • 電熱ベスト、空調服などの電源として使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

A1623125
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる
商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
A1623125655-41834571411199868【商品スペック】
仕様・規格
色:ホワイト
ポート数:2
幅(mm):82
奥行(mm):82
高さ(mm):35
容量(mAh):10000
コネクタ形状:USB-C、USB-A、AC
入力:100-240V 0.7A 50-60Hz
出力:USB-Aポート:5V=2.4A、USB-Cポート:5V=3A/9V=2.22A
合計最大出力:20W(USB-Cポート単体充電時)、15W(2ポート同時充電時)
【質量・質量単位】
290g

A1623125の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
奥行(mm)
82
高さ(mm)
35
色
ホワイト
幅(mm)
82
JANコード
4571411199868
質量(g)
290
トラスココード
655-4183
商品タイプ詳細
USB急速充電器とモバイルバッテリー
コネクタ形状
USB-C、USB-A、AC
ポート数
2
容量(mAh)
10000
出力
USB-Aポート:5V=2.4A、USB-Cポート:5V=3A/9V=2.22A、合計最大出力:20W(USB-Cポート単体充電時)、15W(2ポート同時充電時)
入力
100-240V 0.7A 50-60Hz

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
A1623125
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,978円
( 5,476円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・USB急速充電器とモバイルバッテリーを兼ね備えたAnker PowerCore Fusionシリーズの最上位モデル、前モデルと比べ約2倍の大容量と、さまざまな機器への急速充電が可能な高出力を両立し、家の中でも外出先でも便利にご利用いただけます。
・最大20W出力で、iPhone 14シリーズを最速で充電可能です、一般的な5W出力の充電器に比べ、最大3倍速く充電できます。(※iPhone 14を0%から30分充電した場合との比較)
・モバイルバッテリー&充電器一体型モデルでは最大クラスの約10000mAhの大容量で、ほとんどのスマートフォンに複数回、満充電することができます。
・本体の充電にケーブルは不要です、コンセントにさすだけで約4時間で満充電できます。
【用途】
・機器の充電などに。

ご注意

  • USB-Cポートは出力専用のため、入力用としてご使用しないでください。本体充電時はコンセントをご使用ください。(付属のケーブルは接続機器への充電用です。)
  • 本製品は周辺温度が約0℃~25℃の環境でご利用ください。
  • 電熱ベスト、空調服などの電源として使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PowerCore Fusion 10000の型番A1623125のページです。 型番A1623125に関する仕様情報を記載しております。
PowerCore Fusion 10000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PowerCore Fusion 10000
PowerCore Fusion 5000
モバイルバッテリー MagGo Power Bank(10000mAh、Slim)
モバイルバッテリー Nano Power Bank 出力最大30W ブラック
モバイルバッテリー MagGo Power Bank
モバイルバッテリー USB充電器(Fusion、Built-In USB-C ケーブル)
メーカーANKERANKERANKERANKERANKERANKER
通常価格4,978円4,518円9,696円6,241円11,450円6,450円 -
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
奥行(mm)8272104269551
高さ(mm)3531151043331
色ホワイトホワイトホワイトブラックホワイト-
幅(mm)8270715251108

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました