ファクトリーサプライ用品技術窓口

モバイルバッテリー MagGo Power Bank(10000mAh、Slim) A1664N21

モバイルバッテリー MagGo Power Bank(10000mAh、Slim)

  • 商品タイプ
    その他
  • 奥行(mm)
    104
  • 高さ(mm)
    15
  • 色
    ホワイト
  • 幅(mm)
    71
  • JANコード
    4571411223051
  • 質量(g)
    207
  • トラスココード
    694-9320
  • 商品タイプ詳細
    モバイルバッテリー
  • ポート数
    1
  • 容量 (mAh)
    10000
  • 出力
    USB-C出力:5V=3A/9V=3A/12A=2.5A/15V=2A/20V=1.5A(最大30W)、ワイヤレス出力:最大15W、合計最大出力:17W(USB-C:最大12W/ワイヤレス出力:最大5W)
  • 入力
    5V=3A/9V=3A/15V=2A(最大30W)

ご注意

  • 本製品はQi2対応のスマートフォン等のデバイスとマグネット式ワイヤレス充電対応ケースにのみ対応しています。
  • 15Wの出力でのマグネット式ワイヤレス充電は、iOS 17.4をインストールしたiPhone 12以降のモデルにのみ可能です。
  • 本製品はMagSafe非対応のケースには対応していません。MagSafe対応のケースをご使用の場合でも、ケースと本製品の間にクレジットカードなど他の物質を挟む状態でご使用はできかねます。
  • 磁石を使用した製品のため、ペースメーカーなど磁石の影響を受ける可能性のある医療機器、および磁気カードには近づけないでください。
  • 過熱防止のため、充電が80%になる時に一度充電停止することがあります。温度が下がった後、充電が正常に再度開始します。

型番:

A1664N21
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる
商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
A1664N21694-93204571411223051【商品スペック】
仕様・規格
色:ホワイト
ポート数:1
幅(mm):71
奥行(mm):104
高さ(mm):15
容量(mAh):10000
入力:5V=3A/9V=3A/15V=2A(最大30W)
USB-C出力:5V=3A/9V=3A/12A=2.5A/15V=2A/20V=1.5A(最大30W)
ワイヤレス出力:最大15W
合計最大出力:17W(USB-C:最大12W/ワイヤレス出力:最大5W)
【質量・質量単位】
207g

A1664N21の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
奥行(mm)
104
高さ(mm)
15
色
ホワイト
幅(mm)
71
JANコード
4571411223051
質量(g)
207
トラスココード
694-9320
商品タイプ詳細
モバイルバッテリー
ポート数
1
容量(mAh)
10000
出力
USB-C出力:5V=3A/9V=3A/12A=2.5A/15V=2A/20V=1.5A(最大30W)、ワイヤレス出力:最大15W、合計最大出力:17W(USB-C:最大12W/ワイヤレス出力:最大5W)
入力
5V=3A/9V=3A/15V=2A(最大30W)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
A1664N21
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,696円
( 10,666円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Qi2対応のiPhoneに、最大15W出力で2倍速くワイヤレス充電が可能です。※一般的な7.5W出力のワイヤレス充電器でiPhone 15 Proを0%から20%まで充電した場合との比較 (Anker調べ)
・10000mAhの大容量ながら約15mmの薄型設計、ポケットやポーチなどにも収納可能なコンパクトさで外出時などの持ち運びにも便利です。
・10000mAhの大容量でスマホ約2回充電可能、ケーブルを使用しないため、充電中でも快適にスマホを操作できます。
・製品底面のUSB-Cポートは最大30W出力に対応。お使いのスマホにケーブルでの急速充電も可能です。
【セット内容】
・Anker MagGo Power Bank (10000mAh, Slim)
・USB-C & USB-Cケーブル (0.6m)
・取扱説明書
・24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
・カスタマーサポート

ご注意

  • 本製品はQi2対応のスマートフォン等のデバイスとマグネット式ワイヤレス充電対応ケースにのみ対応しています。
  • 15Wの出力でのマグネット式ワイヤレス充電は、iOS 17.4をインストールしたiPhone 12以降のモデルにのみ可能です。
  • 本製品はMagSafe非対応のケースには対応していません。MagSafe対応のケースをご使用の場合でも、ケースと本製品の間にクレジットカードなど他の物質を挟む状態でご使用はできかねます。
  • 磁石を使用した製品のため、ペースメーカーなど磁石の影響を受ける可能性のある医療機器、および磁気カードには近づけないでください。
  • 過熱防止のため、充電が80%になる時に一度充電停止することがあります。温度が下がった後、充電が正常に再度開始します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

モバイルバッテリー MagGo Power Bank(10000mAh、Slim)の型番A1664N21のページです。 型番A1664N21に関する仕様情報を記載しております。
モバイルバッテリー MagGo Power Bank(10000mAh、Slim)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モバイルバッテリー MagGo Power Bank(10000mAh、Slim)
モバイルバッテリー MagGo Power Bank
モバイルバッテリー Nano Power Bank 出力最大30W ブラック
PowerCore Fusion 10000
PowerCore Fusion 5000
モバイルバッテリー Power Bank (20000mAh 30W)
メーカーANKERANKERANKERANKERANKERANKER
通常価格9,696円11,450円6,241円4,978円4,518円6,696円 -
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
奥行(mm)1049526827228
高さ(mm)15331043531153
色ホワイトホワイトブラックホワイトホワイト-
幅(mm)715152827071

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト