ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

木工用レシプロソーブレード【5個入り】

木工用レシプロソーブレード 48-00-5016
通常単価(税別)
5,916
税込単価
6,508
通常出荷日:9日目

【特長】・釘入り木材の切断、様々な種類の木材やプラスチックの切断に【材質】・バイメタル

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

48-00-5016
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

48-00-5016の仕様・寸法情報

山数
5、6
刃先材質
バイメタル
用途
木工 / 樹脂
全長(mm)
229
厚み(mm)
1.3
JANコード
4573592053809
質量(g)
156.000
トラスココード
565-7196

商品情報

商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
48-00-5016565-71964573592053809【商品スペック】
仕様・規格
主な切断対象:釘入り木材、ALC(鉄筋除)樹脂類
TPI: 6(木工用)、5(ネイルウッド)
全長(mm):229
厚さ(mm):1.3
【材質】
バイメタル
【質量・質量単位】
156g

型番リスト

表示件数
型番
48-00-5016
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,916
( 6,508 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・釘入り木材の切断、様々な種類の木材やプラスチックの切断に
【材質】
・バイメタル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

木工用レシプロソーブレードの型番48-00-5016のページです。 型番48-00-5016に関する仕様情報を記載しております。
木工用レシプロソーブレードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
木工用レシプロソーブレード
釘入り木材用レシプロソーブレード
KSK エアソーブレード 鉄工用 バイメタル材 5本入
KSK エアソーブレード アルミ・樹脂用 バイメタル材 5本入
グローバルソーセーバーソーブレード S-1014
セーバーソーブレード木工用
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)河部精密工業河部精密工業モトユキ河部精密工業
通常価格5,9165,9161,6351,7004,1001,289
通常出荷日9日目9日目2日目在庫品1日目5日目1日目
山数5、65、63214149
刃先材質バイメタルバイメタルバイメタルハイスバイメタルハイスコバルトハイス鋼SK(合金鋼)
用途木工 / 樹脂木工鉄パイプ樹脂鉄鋼 / 樹脂 / ステンレス / アルミ木材
全長(mm)2292298585100-
厚み(mm)1.31.30.60.60.90.9

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト