ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンディメジャーフリー二輪車

通常単価(税別)
12,183円
税込単価
13,401円
通常出荷日:1日目

【特長】・測定車輪はウレタンゴム(硬度70度)使用、無色なので、色移りしません

  • 本体/オプション
    オプション
  • 車輪径(mm)
    50
  • 全長(mm)
    157
  • 測定誤差範囲
    0.24%以内
  • 測定範囲
    1cm~1km
  • 表示桁数
    5
  • 縦長さ(mm)
    50
  • JANコード
    4560264200043
  • 質量(g)
    240
  • トラスココード
    578-9698

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

HMF-052
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

HMF-052の仕様・寸法情報

本体/オプション
オプション
車輪径(mm)
50
全長(mm)
157
測定誤差範囲
0.24%以内
測定範囲
1cm~1km
表示桁数
5
縦長さ(mm)
50
JANコード
4560264200043
質量(g)
240
トラスココード
578-9698

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HMF-052
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,183円
( 13,401円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定車輪はウレタンゴム(硬度70度)使用、無色なので、色移りしません

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンディメジャーフリー二輪車の型番HMF-052のページです。 型番HMF-052に関する仕様情報を記載しております。
ハンディメジャーフリー二輪車のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンディメジャーフリー二輪車
アルミ1輪車 深型バケットタイプ
コン助 アルミ平型2輪車
ガラ箱四輪車 GR4
電動運搬車エコキャリア21(4輪ショート/スリムタイプ)
三輪階段昇降機(アルミ製・スチール製)
メーカーTOKYO NIHOSハラックスハラックス神戸車輛製作所KAZカイザークラフト
通常価格12,183円55,617円 -31,231円217,580円173,804円 -37,193円 -
通常出荷日1日目4日目3日目1日目1日目1日目
本体/オプションオプション本体本体本体本体本体
車輪径(mm)50-----
全長(mm)157-----
測定誤差範囲0.24%以内-----
測定範囲1cm~1km-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

一輪運搬車・一輪車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました