ファクトリーサプライ用品技術窓口

モバイルバッテリー MagGo Power Bank A1657N21

モバイルバッテリー MagGo Power Bank

  • 商品タイプ
    その他
  • 奥行(mm)
    95
  • 高さ(mm)
    33
  • 色
    ホワイト
  • 幅(mm)
    51
  • ケーブル長(m)
    0.22
  • JANコード
    4571411222214
  • 質量(g)
    250
  • トラスココード
    694-9322
  • 商品タイプ詳細
    モバイルバッテリー
  • ポート数
    2
  • 容量 (mAh)
    10000
  • 出力
    USB-C/USB-C内蔵ケーブル出力:5V=3A/9V=3A/10V=2.25A/12V=2.5A/15V=2A/20V=1.5A(最大30W)、Apple Watch用ワイヤレス充電出力:最大5W、合計出力:最大35W
  • 入力
    5V=3A/9V=3A/12V=2.5A/15V=2A(最大30W)

ご注意

  • Lightning対応機器への充電には別売りのライトニングケーブルをご利用ください。
  • 本製品のUSB-C 最大出力は30Wであるため、対応可能なPC機種が限られておりますので、ご購入前に対応機種のご確認をお願いします。
  • 本製品には充電器が付属しておりません。30Wの入力には30W以上が可能な充電器(別売り)をご使用ください。
  • 電熱ベスト、空調服などの電源として使用しないでください。また、ポケットに入れたままでの使用など、直接肌や衣類に触れた状態で使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

A1657N21
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる
商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
A1657N21694-93224571411222214【商品スペック】
仕様・規格
色:ホワイト
ポート数:2
幅(mm):51
奥行(mm):95
高さ(mm):33
容量(mAh):10000
ケーブル長(m):0.22
入力:5V=3A/9V=3A/12V=2.5A/15V=2A(最大30W)
USB-C/USB-C内蔵ケーブル出力:5V=3A/9V=3A/10V=2.25A/12V=2.5A/15V=2A/20V=1.5A(最大30W)
Apple Watch用ワイヤレス充電出力:最大5W
合計出力:最大35W
【質量・質量単位】
250g

A1657N21の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
奥行(mm)
95
高さ(mm)
33
色
ホワイト
幅(mm)
51
ケーブル長(m)
0.22
JANコード
4571411222214
質量(g)
250
トラスココード
694-9322
商品タイプ詳細
モバイルバッテリー
ポート数
2
容量(mAh)
10000
出力
USB-C/USB-C内蔵ケーブル出力:5V=3A/9V=3A/10V=2.25A/12V=2.5A/15V=2A/20V=1.5A(最大30W)、Apple Watch用ワイヤレス充電出力:最大5W、合計出力:最大35W
入力
5V=3A/9V=3A/12V=2.5A/15V=2A(最大30W)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
A1657N21
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,450円
( 12,595円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Apple Watch用充電パッド、モバイルバッテリー、USB-C ケーブルが一体となった3-in-1のモバイルバッテリーです
・10000mAhの大容量でスマホ約2回分の充電が可能です
・折りたたみ式充電パッドを製品正面に搭載。Apple Watchを2倍速く充電可能です。さらに、一体型のケーブルを利用して最新のiPhoneに急速充電が可能です
・USB-Cケーブル一体型のため、ケーブルを別途持ち運ぶ必要がありません、ポーチにも収納可能なコンパクト設計のため、外出時などの持ち運びにも最適です
・一体型ケーブルは出力だけでなく、入力も最大30Wに対応。約1.5時間でバッテリー本体に急速充電が可能です
【セット内容・付属品】
・Anker MagGo Power Bank(10000mAh、35W、For Apple Watch)
・取扱説明書
・24ヶ月保証+6ヶ月(Ankerで会員登録後)
・カスタマーサポート

ご注意

  • Lightning対応機器への充電には別売りのライトニングケーブルをご利用ください。
  • 本製品のUSB-C 最大出力は30Wであるため、対応可能なPC機種が限られておりますので、ご購入前に対応機種のご確認をお願いします。
  • 本製品には充電器が付属しておりません。30Wの入力には30W以上が可能な充電器(別売り)をご使用ください。
  • 電熱ベスト、空調服などの電源として使用しないでください。また、ポケットに入れたままでの使用など、直接肌や衣類に触れた状態で使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

モバイルバッテリー MagGo Power Bankの型番A1657N21のページです。 型番A1657N21に関する仕様情報を記載しております。
モバイルバッテリー MagGo Power Bankのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モバイルバッテリー MagGo Power Bank
モバイルバッテリー MagGo Power Bank(10000mAh、Slim)
モバイルバッテリー Nano Power Bank 出力最大30W ブラック
PowerCore Fusion 5000
PowerCore Fusion 10000
モバイルバッテリー Power Bank (20000mAh 30W)
メーカーANKERANKERANKERANKERANKERANKER
通常価格11,450円9,696円6,241円4,518円4,978円6,696円 -
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
奥行(mm)9510426728228
高さ(mm)33151043135153
色ホワイトホワイトブラックホワイトホワイト-
幅(mm)517152708271

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました