ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドライバキュームクリーナー T 7/1 Classic 1.527-193.0

ドライバキュームクリーナー T 7/1 Classic

通常単価(税別)
26,006
税込単価
28,607
通常出荷日:9日目

【特長】・足で電源をオン・オフできるフットスイッチにより、かがまずにスムーズに操作することができます・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    そうじ機
  • 用途
    乾式
  • 種類
    粉じんタイプ
  • JANコード
    4054278322438
  • トラスココード
    428-7178
  • 質量(g)
    5000
  • 奥行(mm)
    375
  • 高さ(mm)
    310
  • 幅(mm)
    285
  • 電源(V)
    単相100
  • 最大真空圧(kPa)
    235
  • 集じん容量(L)
    7.5
  • 騒音値(dB)
    62
  • 電源コード長さ(m)
    9.5
  • 最大風量([[M3]]/min)
    40
  • 消費電力(W)
    950
  • 付属品
    ブラシ&プラスチックプレート切り替えスイッチ、ローラー付、サクションホース×2m、サクションパイプ×2個、フィルターバッグ-合成繊維、フィルターバッグ、モーター保護フィルター
  • パイプ径 (mm)
    35
  • モーター出力(W)
    950
  • オプション
    コーナーノズル、ハンドノズル、フィルターバッグ_ペーパー
  • 内容量
    2本組

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1.527-193.0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
1.527-193.0428-71784054278322438【商品スペック】
仕様・規格
標準装備の同梱は1枚のみ
T7/1Classic、T9/1Bpの同梱は1枚のみ
ブラシ&プラスチックプレート切り替えスイッチ、ローラー付
2本組
フロアノズル:標準仕様
コーナーノズル:オプション
ハンドノズル:オプション
集じん容量(L):7.5
最大真空圧(kPa):235
最大風量(m3/min):40
騒音値(dB):62
幅(mm):285
奥行(mm):375
高さ(mm):310
電源(V):単相100
電源コード長さ(m):9.5
モーター出力(W):950
パイプ径(mm):35
サクションホース(m):2
サクションパイプ(本):2
フロアノズル:標準装備
フィルターバッグ_ペーパー:オプション
フィルターバッグ_合成繊維:標準装備
フィルターバスケット:標準装備
モーター保護フィルター:標準装備
【質量・質量単位】
5kg

1.527-193.0の仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
用途
乾式
種類
粉じんタイプ
JANコード
4054278322438
トラスココード
428-7178
質量(g)
5000
奥行(mm)
375
高さ(mm)
310
幅(mm)
285
電源(V)
単相100
最大真空圧(kPa)
235
集じん容量(L)
7.5
騒音値(dB)
62
電源コード長さ(m)
9.5
最大風量([[M3]]/min)
40
消費電力(W)
950
付属品
ブラシ&プラスチックプレート切り替えスイッチ、ローラー付、サクションホース×2m、サクションパイプ×2個、フィルターバッグ-合成繊維、フィルターバッグ、モーター保護フィルター
パイプ径(mm)
35
モーター出力(W)
950
オプション
コーナーノズル、ハンドノズル、フィルターバッグ_ペーパー
内容量
2本組
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
1.527-193.0

内容量

最小発注数量
2本組
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,006
( 28,607 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・足で電源をオン・オフできるフットスイッチにより、かがまずにスムーズに操作することができます
・手にフィットする握りやすい形状で、長時間作業の疲れを軽減します
・ホースからワンタッチで着脱可能で、ホース内の詰まりも簡単に取り除けます
・片手で本体とパイプ類の持ち運びが可能です
・階段の移動時でも両手がふさがらず安全です
【用途】
・ビル、公共施設、ホテル、オフィスの清掃に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ドライバキュームクリーナー T 7/1 Classicの型番1.527-193.0のページです。 型番1.527-193.0に関する仕様情報を記載しております。
ドライバキュームクリーナー T 7/1 Classicのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドライバキュームクリーナー T 7/1 Classic
業務用掃除機 バッテリー式アップライト式クリーナー CV 30/2 Bp
ドライバキューム 9L
充電式クリーナCL116D
エアークリーナー
エアバキュームクリーナー(乾湿両用タイプ)
メーカーケルヒャーケルヒャーアズワンマキタ日本ニューマチック工業アクアシステム
通常価格26,00687,873145,31313,89021,37770,584 -
通常出荷日9日目9日目1日目3日目1日目1日目〜
商品タイプそうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機
用途乾式乾式乾式乾式乾湿両用乾湿両用
種類粉じんタイプ粉じんタイプ粉じんタイプハンディタイプペール缶タイプペール缶タイプ
JANコード40542783224384054278727899----
トラスココード428-7178629-5250----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました