17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポータブル電源 Solix C300

ポータブル電源 Solix C300

通常単価(税別)
26,27626,503
税込単価
28,90429,153
通常出荷日:9日目

【特長】・合計8ポートを搭載し、8台の機器を同時に充電可能・停電時でも、家族全員分のスマホなどを充電し...

詳細を確認
  • 対応電圧 (V)
    単相100V
  • 商品タイプ
    その他
  • 奥行(mm)
    161
  • 高さ(mm)
    240
  • 幅(mm)
    164
  • 質量(g)
    4100
  • 最大出力(W)
    300
  • 出力電圧(V)
    100
  • 定格出力(W)
    300
  • 材質1
    バッテリー:リン酸鉄リチウムイオン電池
  • 商品タイプ詳細
    ポータブル電源

ご注意

  • アプリでファームウェアにアップデート後、本製品をご利用ください。
  • 充電残量が1%以下の状態で保管しないようお願いします。遅くとも数日以内に本体への充電を行ってください。
  • 本製品を雨にさらしたり、湿気の多い環境で使用したりしないでください。また、炎天下の車内、トランク、荷台や直射日光下など高温になる場所で使用、保管しないでください。
  • データサーバや医療機器など、非常時に不具合が起こると人命/財産に重大な危険を及ぼしうる用途でのご使用はお控えください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
A1722511680-04734571411221019【商品スペック】
仕様・規格
出力ポート構成:AC×3、USB-C×2(140W)、USB-C×1(15W)、USB-A×1、シガーソケット×1
充電時間:最短約68分 ※ACコンセントからの充電時
本体充電方法:ACコンセント(330W)/USB充電器(140W)/ソーラーパネル(100W)/車のシガーソケット(100W)
入力電圧(V):100
出力電圧(V):100
定格出力(W):300
最大出力(W):300
幅(mm):164
奥行(mm):161
高さ(mm):240
色:ブラック
容量(Wh):288
【材質】
バッテリー:リン酸鉄リチウムイオン電池
【質量・質量単位】
4.1kg
A17225Z1680-04744571411221002【商品スペック】
仕様・規格
出力ポート構成:AC×3、USB-C×2(140W)、USB-C×1(15W)、USB-A×1、シガーソケット×1
充電時間:最短約68分 ※ACコンセントからの充電時
本体充電方法:ACコンセント(330W)/USB充電器(140W)/ソーラーパネル(100W)/車のシガーソケット(100W)
入力電圧(V):100
出力電圧(V):100
定格出力(W):300
最大出力(W):300
幅(mm):164
奥行(mm):161
高さ(mm):240
色:ダークグレー
容量(Wh):288
【材質】
バッテリー:リン酸鉄リチウムイオン電池
【質量・質量単位】
4.1kg

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4571411221002
680-0474
ダークグレー
1個
4571411221019
680-0473
ブラック
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,276
( 28,904 )
9日目
26,503
( 29,153 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・合計8ポートを搭載し、8台の機器を同時に充電可能
・停電時でも、家族全員分のスマホなどを充電し情報収集ができます
・約16cmの四方の底面積に加え2Lペットボトル約2本分ほどのコンパクト設計を実現
・ストラップ付属で災害時や外出時に、両手を使うことなく持ち運びが可能です
・ACポートからは最大300W、USB-Cポートからも最大140W出力が可能
・ノートPCへの急速充電はもちろん、テレビや電気毛布など停電時でも様々な機器へ給電/充電できます
・ボタン一つで点灯できる大型のLEDライトを前面に搭載し、停電時にすぐに明かりをとることが可能です
【材質】
・バッテリー:リン酸鉄リチウムイオン電池

ご注意

  • アプリでファームウェアにアップデート後、本製品をご利用ください。
  • 充電残量が1%以下の状態で保管しないようお願いします。遅くとも数日以内に本体への充電を行ってください。
  • 本製品を雨にさらしたり、湿気の多い環境で使用したりしないでください。また、炎天下の車内、トランク、荷台や直射日光下など高温になる場所で使用、保管しないでください。
  • データサーバや医療機器など、非常時に不具合が起こると人命/財産に重大な危険を及ぼしうる用途でのご使用はお控えください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポータブル電源 Solix C300のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブル電源 Solix C300
ポータブル電源 Solix C300 DC
ポータブル電源 Solix C800 Plus
ポータブル電源
ポータブル電源 Solix F3000
Solix F3800専用 防塵&防水カバー
メーカーANKERANKERANKERANKERANKERANKER
通常価格26,276-18,749 -83,25415,002227,18618,173
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
対応電圧(V)単相100V-----
商品タイプその他その他その他その他その他その他
奥行(mm)161120205110295415
高さ(mm)240200250185375642
幅(mm)164124371100660408
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト