ファクトリーサプライ用品技術窓口

防塵&防水バッグ A17Z4011

防塵&防水バッグ

通常単価(税別)
5,999
税込単価
6,599
通常出荷日:9日目

【特長】・Ankerポータブル電源専用の防塵&防水バッグです。・雨や粉塵から本体を保護します。・バッグ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 奥行(mm)
    230
  • 高さ(mm)
    285
  • 幅(mm)
    405
  • JANコード
    4571411220968
  • 質量(g)
    700
  • トラスココード
    682-8319
  • 商品タイプ詳細
    防塵&防水バッグ

ご注意

  • ポータブル電源の左右にある吸気口・排気口で放熱を行うため、バッグ装着時にポータブル電源を使用する際は必ず左右の雨除けシールドを開けてください。
  • 製品の仕様およびパッケージは予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
  • 雨天での長時間の使用はお控えください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

A17Z4011
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
A17Z4011682-83194571411220968【商品スペック】
仕様・規格
幅(mm):405
奥行(mm):230
高さ(mm):285
防塵防水規格:IP54
【質量・質量単位】
700g

A17Z4011の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
奥行(mm)
230
高さ(mm)
285
幅(mm)
405
JANコード
4571411220968
質量(g)
700
トラスココード
682-8319
商品タイプ詳細
防塵&防水バッグ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
A17Z4011
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,999
( 6,599 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Ankerポータブル電源専用の防塵&防水バッグです。
・雨や粉塵から本体を保護します。
・バッグに入れたままポータブル電源を使用することができます。
・世界各国で採用されているIEC(国際電気標準会議)が定める電子機器の防塵防水性能を示すIP規格を取得しており、300-500mmの距離で360°全方向から10リットル/分の放水を10分間を受けたとしても、内部のポータブル電源の動作に影響を及ぼさないという厳しい基準をクリアしています。
・「止水ファスナー」「雨除けシールド」「半透明シールド」「収納ポケット」を採用し、さらに防水性能にこだわりました。
・Anker Solix C1000/C800/C800 Plus専用の防塵・防水バッグです。
【用途】
・Anker Solix C1000/C800/C800 Plusの防塵・防水に。

ご注意

  • ポータブル電源の左右にある吸気口・排気口で放熱を行うため、バッグ装着時にポータブル電源を使用する際は必ず左右の雨除けシールドを開けてください。
  • 製品の仕様およびパッケージは予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
  • 雨天での長時間の使用はお控えください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防塵&防水バッグの型番A17Z4011のページです。 型番A17Z4011に関する仕様情報を記載しております。
防塵&防水バッグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防塵&防水バッグ
Solix F3800専用 防塵&防水カバー
ポータブル電源 Solix C300
ポータブル電源 Solix C800 Plus
ポータブル電源
Solix BP3800 Extended-Battery(3840Wh)
メーカーANKERANKERANKERANKERANKERANKER
通常価格5,99918,17326,276 -76,82615,002363,545
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
その他オプションオプション----
奥行(mm)230415161205110355
高さ(mm)285642240250185262
幅(mm)405408164371100393

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト