17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

M12 ランダムオービットサンダー

M12 ランダムオービットサンダー

通常単価(税別)
50,696円
税込単価
55,766円
通常出荷日:9日目

【特長】・優れた制御性を兼ね備えたランダムオービットサンダー・速度調整ダイヤル(3200-12000r...

詳細を確認
  • 無負荷回転数 (rpm)
    3200~12000/min
  • 全長 (mm)
    210
  • 商品タイプ
    本体
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速
    12000
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速
    3200
  • 質量(g)
    950
  • 外径(mm)
    210
  • 材質1
    樹脂他
  • ペーパー寸法(mm)
    150

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
M12-FROS25-0-JP698-66744573582681043【商品スペック】
仕様・規格
使用可能電池パック:M12B2 JP、M12B3 JP、M12B4 JP、M12B6 JP、M12 HB2.5 JP、M12 HB5 JP
使用可能充電器:C12C JP、M12-18FC JP、M12-18SC JP
電圧(V):12V
バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUM-ION
オービタル径(mm):2.5
回転数(無負荷)(rpm):3200~12000/min
長さ(mm):210
燃料ゲージ:あり
LEDライト:あり
電源(V):12
無負荷回転数(minの-1乗)高速:12000
無負荷回転数(minの-1乗)低速:3200
【質量・質量単位】
0.95kg
M12-FROS50-0-JP698-66704573582681036【商品スペック】
仕様・規格
使用可能電池パック:M12B2 JP、M12B3 JP、M12B4 JP、M12B6 JP、M12 HB2.5 JP、M12 HB5 JP
使用可能充電器:C12C JP、M12-18FC JP、M12-18SC JP
電圧(V):12V
バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUM-ION
オービタル径(mm):5
回転数(無負荷)(rpm):3200~12000/min
長さ(mm):210
燃料ゲージ:あり
LEDライト:あり
電源(V):18
無負荷回転数(minの-1乗)高速:12000
無負荷回転数(minの-1乗)低速:3200
【質量・質量単位】
0.95kg

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

電源(V)

無負荷回転数(min[[の-1乗]])

JANコード

トラスココード

オービットダイヤ(mm)

最小発注数量
12
12000
4573582681043
698-6674
2.5
1個
18
-
4573582681036
698-6670
5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,696円
( 55,766円 )
9日目
50,696円
( 55,766円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた制御性を兼ね備えたランダムオービットサンダー
・速度調整ダイヤル(3200-12000rpm)を駆使し様々な用途に対応
・低速でも負荷に負けない制御性、デリケートな作業も容易に
・クリアコートやプライマーに最適な、繊細仕上げの2.5mmランダムオービット移動直径
・一日中快適な、手に優しい人間工学設計
・工具不要でバッキングプレートを交換
・集塵機対応、取り外しも工具不要、右出し左出し用のセット
【用途】
・自動車系その他
【材質】
・樹脂他
【セット内容】
・ケースなし

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

M12 ランダムオービットサンダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M12 ランダムオービットサンダー
エアーダブルアクションサンダー ADS50M
3M フィニッシングサンダー9403(最終つや出し用)
サンダーポリッシャー
ダブルアクションサンダー SI-2110S
ワンハンドギアアクションポリッシャー
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)TONEスリーエムジャパン信濃機販信濃機販コンパクトツール
通常価格50,696円22,912円78,928円26,070円23,233円49,268円
通常出荷日9日目5日目1日目1日目1日目1日目
無負荷回転数(rpm)3200~12000/min12000100005000150001000
全長(mm)210165175135135198
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速12000-----
無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速3200-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト