ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

デジタルマルチメーター ポケット型

通常単価(税別)
20,922円
税込単価
23,014円
通常出荷日:1日目

【特長】・Bluetooth通信機能が搭載され、手軽に測定データを転送可能です・通信はBluetoot...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 本体やテストリードに損傷がある場合は使用しないでください。測定中はテストプローブのつばよりテストピン側を持たないでください。
  • テストリードは最初に接地側( テストリード黒) を接続し、そのあと通電側( テストリード赤) を接続してください。切り離すときは、最初に通電側を離してください。
  • 測定中は他のファンクションやレンジへ切り換えやテストリードプラグを他の測定端子へ差し換えないでください。
  • ヒューズは指定された形状、定格のものを使用してください。
詳細を確認

型番:

PM300BT
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

PM300BTの仕様・寸法情報

アナログ/デジタル
デジタル
商品区分
本体
測定項目
直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験
測定範囲:直流電圧(V)
600
測定範囲:交流電圧(V)
600
測定範囲:抵抗(Ω)
60M
測定範囲:容量(F)
0.0006
測定データ転送機能
あり(オプション不要)
電源
リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
検波方式
真の実効値測定
トラスココード
259-7044
JANコード
4981754022127
奥行(mm)
13
高さ(mm)
110
幅(mm)
56
校正書類
対応可能
導通チェック
10~50Ω以下でブザー音、開放電圧:約1.0V
質量(g)
84

型番リスト

表示件数
型番
PM300BT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,922円
( 23,014円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Bluetooth通信機能が搭載され、手軽に測定データを転送可能です
・通信はBluetooth4.2搭載しています
・国際安全規格CAT.IV300V/CATIII600Vに準拠しています
・正弦波交流の周波数測定が可能です
・データホールド機能、リラティブ機能を搭載しています
・真の実効値測定方式
・表示数:6200カウント
・解除可能な約15分で作動するオートパワーセーブ機能
・テストリードの長さは50cm
・テストリードのピン先は18mm
【用途】
・測りづらい場所にあるモーターなど電圧測定用に
・電車設備の検査用に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 本体やテストリードに損傷がある場合は使用しないでください。測定中はテストプローブのつばよりテストピン側を持たないでください。
  • テストリードは最初に接地側( テストリード黒) を接続し、そのあと通電側( テストリード赤) を接続してください。切り離すときは、最初に通電側を離してください。
  • 測定中は他のファンクションやレンジへ切り換えやテストリードプラグを他の測定端子へ差し換えないでください。
  • ヒューズは指定された形状、定格のものを使用してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルマルチメーター ポケット型の型番PM300BTのページです。 型番PM300BTに関する仕様情報を記載しております。
デジタルマルチメーター ポケット型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルマルチメーター ポケット型
[カード型]テスター
ポケットデジタルテスター EA707CB
[ペンシル型]テスター
ポケットデジタルテスターEA707AD-17A
ポケットデジタルテスター 歪み波形対応
メーカー三和電気計器エスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格20,922円5,400円4,806円9,317円3,985円9,209円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
商品区分本体本体本体本体本体本体
測定項目直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 導通チェック直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / デューティ比直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 導通チェック / ダイオード試験
測定範囲:直流電圧(V)6000~5000~5000~6000~6000~500
測定範囲:交流電圧(V)6000~5000~5000~6000~6000~500
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました