17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MagGo Wireless Charging Station (Foldable 3-in-1)

MagGo Wireless Charging Station (Foldable 3-in-1)

  • 商品タイプ
    その他
  • 奥行(mm)
    60
  • 高さ(mm)
    25
  • 幅(mm)
    89
  • 質量(g)
    180
  • 商品タイプ詳細
    ワイヤレス充電器
  • ポート数
    3(マグネット/Apple Watch充電/ワイヤレス)
  • 出力
    マグネット式ワイヤレス充電出力:最大15W、Apple Watch用ワイヤレス充電出力:最大5W、ワイヤレス充電出力:最大5W
  • 入力
    12V=3A/15V=2.66A

ご注意

  • 本製品はMagSafe非対応のケースには対応していません。ケースをお使いの場合は必ずMagSafe対応のケースをお使いください。
  • 約2.5mm以上の厚みがあるケース、ポップソケット、金属製や磁気を帯びたケースおよびクレジットカードは充電前に取り外してください。
  • パッド型ワイヤレス充電台はワイヤレスイヤホンの充電にのみ対応しています。
  • 本製品にはモバイルバッテリー機能はございません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
B2557N11688-75814571411216275【商品スペック】
仕様・規格
幅(mm):89
奥行(mm):60
高さ(mm):25
色:ブラック
入力:12V=3A/15V=2.66A
搭載ポート詳細:3(マグネット/Apple Watch充電/ワイヤレス)
マグネット式ワイヤレス充電出力:最大15W
Apple Watch用ワイヤレス充電出力:最大5W
ワイヤレス充電出力:最大5W
【質量・質量単位】
180g
B2557N21688-75804571411216282【商品スペック】
仕様・規格
幅(mm):89
奥行(mm):60
高さ(mm):25
色:ホワイト
入力:12V=3A/15V=2.66A
搭載ポート詳細:3(マグネット/Apple Watch充電/ワイヤレス)
マグネット式ワイヤレス充電出力:最大15W
Apple Watch用ワイヤレス充電出力:最大5W
ワイヤレス充電出力:最大5W
【質量・質量単位】
180g

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 色

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ブラック
4571411216275
688-7581
1個
ホワイト
4571411216282
688-7580
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,691円
( 12,860円 )
9日目
11,671円
( 12,838円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マグネット式ワイヤレス充電に対応の3-in-1充電器
・Qi2対応のiPhone等に、従来のAnker MagGoシリーズの2倍の最大15W出力でワイヤレス充電が可能です
・これ1台で、Qi2対応のiPhone(iOS17.2にアップデートしたiPhone12以降のモデル)やワイヤレスイヤホン、Apple Watchの3台を同時に充電可能です
・折りたたみ式で軽量コンパクトな設計
・旅行などの外出時の持ち運びにも便利です
・お好きな角度で充電しながらスマホ操作が可能です

ご注意

  • 本製品はMagSafe非対応のケースには対応していません。ケースをお使いの場合は必ずMagSafe対応のケースをお使いください。
  • 約2.5mm以上の厚みがあるケース、ポップソケット、金属製や磁気を帯びたケースおよびクレジットカードは充電前に取り外してください。
  • パッド型ワイヤレス充電台はワイヤレスイヤホンの充電にのみ対応しています。
  • 本製品にはモバイルバッテリー機能はございません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MagGo Wireless Charging Station (Foldable 3-in-1)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MagGo Wireless Charging Station (Foldable 3-in-1)
モバイルバッテリー MagGo Power Bank
モバイルバッテリー MagGo Power Bank(10000mAh、Slim)
モバイルバッテリー USB充電器(Fusion、Built-In USB-C ケーブル)
モバイルバッテリー Nano Power Bank 出力最大30W ブラック
モバイルバッテリー Nano Power Bank 出力最大12W
メーカーANKERANKERANKERANKERANKERANKER
通常価格11,671円-11,450円9,696円6,450円 -6,241円1,520円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
奥行(mm)6095104512637
高さ(mm)2533153110425
幅(mm)8951711085277
質量(g)18025020725021599

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト