ファクトリーサプライ用品技術窓口

手回し洗たく機

通常単価(税別)
11,625円
税込単価
12,788円
通常出荷日:9日目

【特長】・ハンドルを回すだけで洗たくができます・洗濯時:中心にハンドルを取り付けて回転(力がかからずに...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 材質
    ポリプロピレン
  • サイズ (mm)
    400×400×470
  • 洗濯容量(kg)
    0.5
  • 脱水容量(kg)
    0.5
  • 標準使用水量
    10L
  • JANコード
    4972883360105
  • 質量(g)
    2600
  • トラスココード
    628-1966
  • 材質詳細
    PP、ABS、PVC、ナイロン
  • 商品タイプ詳細
    手回し洗たく機

ご注意

  • 上蓋は完全に密閉されているわけではありません。ですので、注水してからの持ち運びには十分注意をしてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

36010
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

36010の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質
ポリプロピレン
サイズ(mm)
400×400×470
洗濯容量(kg)
0.5
脱水容量(kg)
0.5
標準使用水量
10L
JANコード
4972883360105
質量(g)
2600
トラスココード
628-1966
材質詳細
PP、ABS、PVC、ナイロン
商品タイプ詳細
手回し洗たく機
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
36010
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,625円
( 12,788円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドルを回すだけで洗たくができます
・洗濯時:中心にハンドルを取り付けて回転(力がかからずに回転します)
・脱水時:外側にハンドルを取り付けて回転(高速に回転します)
【用途】
・アウトドアや非常時の洗たくに
・デリケート衣類、幼児の衣類、ペット用品など分けて洗いたいものに
【材質】
・PP、ABS、PVC、ナイロン

ご注意

  • 上蓋は完全に密閉されているわけではありません。ですので、注水してからの持ち運びには十分注意をしてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手回し洗たく機の型番36010のページです。 型番36010に関する仕様情報を記載しております。
手回し洗たく機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手回し洗たく機
手提げバスケット 角型
手提げバスケット 丸型
小型瓶用洗浄機付流し台
Nポゼ 縦横兼用クリアコート水切り ホワイト
ステンレス洗浄カゴ 網線径:Φ0.8mm・Φ0.95mm (網目(mm):5.5)
メーカーインダストリーコーワアズワンアズワンテラオカアスベルアズワン
通常価格11,625円3,124円3,411円312,114円2,793円 -4,444円 -
通常出荷日9日目4日目8日目11日目5日目在庫品1日目〜
商品タイプその他カゴ・バスケットカゴ・バスケットその他その他カゴ・バスケット
材質ポリプロピレンポリエチレンポリエチレンステンレススチールステンレス
サイズ(mm)400×400×470410×310×215400×290×220600×600×850--
洗濯容量(kg)0.5-----
脱水容量(kg)0.5-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました