ファクトリーサプライ用品技術窓口

インパクトドライバー用ラバーブート 49-16-3453-APJ

インパクトドライバー用ラバーブート

通常単価(税別)
3,811円
税込単価
4,192円
通常出荷日:9日目

M12FUELインパクトドライバー(M12 FID2-0X JP)用です。

  • 種類
    その他電動工具
  • JANコード
    4573592053502
  • 質量(g)
    300.000
  • トラスココード
    554-7449
  • 種類詳細
    FID2用ラバーブート

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

49-16-3453-APJ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
49-16-3453-APJ554-74494573592053502【商品スペック】
仕様・規格
M12 FUEL インパクトドライバー(M12 FID2)のギアハウジングを傷から守るラバー製カバー
【質量・質量単位】
300g

49-16-3453-APJの仕様・寸法情報

種類
その他電動工具
JANコード
4573592053502
質量(g)
300.000
トラスココード
554-7449
種類詳細
FID2用ラバーブート
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
49-16-3453-APJ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,811円
( 4,192円 )
9日目

詳細情報

基本情報

M12FUELインパクトドライバー(M12 FID2-0X JP)用です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インパクトドライバー用ラバーブートの型番49-16-3453-APJのページです。 型番49-16-3453-APJに関する仕様情報を記載しております。
インパクトドライバー用ラバーブートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクトドライバー用ラバーブート
電動工具用充電器 M18 デュアルベイスーパーチャージャー
刈払機用オプション
457mmヘッジトリマー
ブロワー用ノズルキット
ミルウォーキー 六角軸コードレスハンマー用スタンド
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格3,811円48,703円2,783円43,722円3,621円42,299円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目1日目
種類その他電動工具その他電動工具その他電動工具その他電動工具先端アクセサリその他関連用品
JANコード457359205350245735920604184573592056145457359203185245735920570434573592020030
質量(g)300.0002720.0240.03900.021915700.0
トラスココード554-7449652-7545663-5804662-8668705-9667255-3689
種類詳細FID2用ラバーブートデュアルベイスーパーチャージャー刈払機用4枚ブレードヘッジトリマー--

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました