ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

AC/DCクランプメータ

通常単価(税別)
58,717円
税込単価
64,589円
通常出荷日:4日目

【特長】・交流/直流を自動で判別・ソーラーパネルの開放電圧点検に・突入電流(INRUSH)の実効値と波...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CM4373-90
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

CM4373-90の仕様・寸法情報

商品区分
本体
アナログ/デジタル
デジタル
測定項目
交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗
測定範囲:交流電流(A)
2000
測定範囲:直流電流(A)
2000
測定範囲:交流電圧(V)
1000
測定範囲:直流電圧(V)
1000
測定範囲:抵抗(Ω)
6M
測定可能導体最大径(mm)
55
整流方式
真の実効値整流方式
電源
単4アルカリ乾電池(LR03)×2
トラスココード
365-4440
JANコード
4536036014217
質量(g)
530

型番リスト

表示件数
型番
CM4373-90
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
58,717円
( 64,589円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・交流/直流を自動で判別
・ソーラーパネルの開放電圧点検に
・突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示
・ワイヤレス化に対応。スマホやタブレットに測定値を転送(ワイヤレスアダプタZ3210装着時)
・測定データを無線でExcel帳票に直接転送入力(ワイヤレスアダプタZ3210装着時)
・GENNECT Crossで1次~30次までの高調波解析ができる(ワイヤレスアダプタZ3210装着時)
・スマホやタブレットに測定値を転送(ワイヤレスアダプタZ3210装着時)
【用途】
・電気工事、電気設備保守・点検

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC/DCクランプメータの型番CM4373-90のページです。 型番CM4373-90に関する仕様情報を記載しております。
AC/DCクランプメータのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC/DCクランプメータ
AC/DCクランプメータ(交流・直流電流測定用)
AC/DCクランプメータ 測定可能導体径Φ34
AC/DCミニクランプ(交流・直流電流測定用)
微弱電流用AC/DCデジタルクランプメータ
デジタルクランプメーター 小型軽量,AC/DC両用タイプ
メーカー日置電機日置電機日置電機共立電気計器マザーツールエスコ
通常価格58,717円48,740円 -62,616円 -23,027円26,279円29,845円
通常出荷日4日目1日目〜1日目〜6日目在庫品1日目1日目
商品区分本体本体本体本体本体本体
アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
測定項目交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 直流電流交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 交流電流(漏れ電流) / 抵抗交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗
測定範囲:交流電流(A)200060010000~3000~100100/1000
測定範囲:直流電流(A)2000600999.90~3000~100100/1000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました