ファクトリーサプライ用品技術窓口

サーキュレーターアイ mini

  • 商品タイプ
    サーキュレーター
  • 電源(V)
    100
  • 消費電力(W)(50/60Hz)
    22/20
  • ハネ径(cm)
    12
  • 質量(g)
    1300
  • 材質1
    ABS樹脂
  • 風量調節
    3段階(強・中・弱)
  • 電源コード長さ(m)
    約1.4
  • 奥行(mm)
    180
  • 高さ(mm)
    250
  • 幅(mm)
    180
  • 首振り
    左右自動90°
  • リモコン有無
    無
  • 標準消費電力料金(50Hz)
    0.68円/h
  • 標準消費電力料金(60Hz)
    0.62円/h
  • タイマー
    なし
  • 適合床面積
    8畳
  • 材質2
    ポリプロピレン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PCF-SM122-P
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

PCF-SM122-Pの仕様・寸法情報

商品タイプ
サーキュレーター
電源(V)
100
消費電力(W)(50/60Hz)
22/20
ハネ径(cm)
12
JANコード
4967576649872
トラスココード
503-1802
質量(g)
1300
材質1
ABS樹脂
風量調節
3段階(強・中・弱)
色
ピンク
電源コード長さ(m)
約1.4
奥行(mm)
180
高さ(mm)
250
幅(mm)
180
首振り
左右自動90°
リモコン有無
無
標準消費電力料金(50Hz)
0.68円/h
標準消費電力料金(60Hz)
0.62円/h
タイマー
なし
適合床面積
8畳
材質2
ポリプロピレン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PCF-SM122-P

JANコード

トラスココード

色

最小発注数量
4967576649872
503-1802
ピンク
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,903円
( 7,593円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトなのに8畳の広さに対応するパワフル送風のサーキュレーターです
・下向きにも送風できるので、高所からの送風も可能です
【用途】
・室内の空気の循環以外に、洗濯物の乾燥、部屋の換気、隣室への空気の送り込みなどに
【材質】
・ABS樹脂、ポリプロピレン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サーキュレーターアイ miniの型番PCF-SM122-Pのページです。 型番PCF-SM122-Pに関する仕様情報を記載しております。
サーキュレーターアイ miniのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サーキュレーターアイ mini
サーキュレーター アイ 18畳 上下左右首振り ACタイプ
サーキュレーター(DCモーター) EA763FB-13A
サーキュレーター(DCモーター) EA763FB-12A
サーキュレーター(3段階切替)
サーキュレーター 首振りタイプ/固定タイプ
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマエスコエスコアズワンアイリスオーヤマ
通常価格6,903円12,007円 -17,852円15,530円8,505円8,980円
通常出荷日1日目1日目2日目2日目1日目1日目〜
商品タイプサーキュレーターサーキュレーターサーキュレーターサーキュレーターサーキュレーターサーキュレーター
電源(V)100100100その他100100
消費電力(W)(50/60Hz)22/2038/36固定時:33・首振時:35固定時:20・首振時:25--
ハネ径(cm)12151815φ18-
質量(g)13002000----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サーキュレーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました