ファクトリーサプライ用品技術窓口

車載シガーソケット充電ケーブル JA-CA02A

車載シガーソケット充電ケーブル

  • 商品タイプ
    その他
  • 商品区分
    充電ケーブル
  • 適合機種
    Plusシリーズ、Proシリーズ、PTB152
  • JANコード
    0810105526967
  • トラスココード
    667-5884
  • 質量 (kg)
    0.16
  • ケーブル長 (m)
    2

ご注意

  • ポータブル電源の付属品です。(一部製品を除く)
  • 故障・紛失の際にご利用いただけます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

JA-CA02A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
JA-CA02A667-58840810105526967【商品スペック】
仕様・規格
適合機種:JackeryのPlus、Proの全シリーズ、PTB152
ケーブル長(m):2
最大電圧(V):12
最大電流(A):10
【質量・質量単位】
160g

JA-CA02Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
商品区分
充電ケーブル
適合機種
Plusシリーズ、Proシリーズ、PTB152
JANコード
0810105526967
トラスココード
667-5884
質量(kg)
0.16
ケーブル長(m)
2
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
JA-CA02A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,163円
( 5,679円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Jackeryポータブル電源を車のシガーソケットで充電できるケーブルです
・PVC難燃性素材を採用し、長期間使用しても熱くなりません
・最大電圧12V、最大電流10Aとなっており、JackeryのPlus、Proの全シリーズと1500に対応しています

ご注意

  • ポータブル電源の付属品です。(一部製品を除く)
  • 故障・紛失の際にご利用いただけます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

車載シガーソケット充電ケーブルの型番JA-CA02Aのページです。 型番JA-CA02Aに関する仕様情報を記載しております。
車載シガーソケット充電ケーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
車載シガーソケット充電ケーブル
ポータブル電源 1500Ultra
ポータブル電源キャリーカート
ポータブル電源 ソーラーパネル1枚セット 1000 Plus
ポータブル電源 ソーラーパネル セット 2000New
SolarSaga 延長ケーブル
メーカーJACKERYJACKERYJACKERYJACKERYJACKERYJACKERY
通常価格5,163円155,682円19,932円192,269円294,529円3,726円 -
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目1日目〜
商品タイプその他その他その他その他その他その他
商品区分充電ケーブルポータブル電源キャリーカートポータブル電源+ソーラーパネルポータブル電源+ソーラーパネル延長ケーブル
適合機種Plusシリーズ、Proシリーズ、PTB152-3000New---
JANコード08101055269674595556362079----
トラスココード667-5884712-6439690-7067681-4583681-4584-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

発電機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました