17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポータブル電源キャリーカート JA-ST01A

ポータブル電源キャリーカート

  • 商品タイプ
    その他
  • 商品区分
    キャリーカート
  • 適合機種
    3000New
  • トラスココード
    690-7067
  • 本体寸法(W×D×H) (mm)
    500×400×940
  • 質量 (kg)
    4

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

JA-ST01A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
商品コードトラスココード仕様1仕様2
JA-ST01A690-7067【商品スペック】
仕様・規格
幅(mm):500
奥行(mm):400
高さ(mm):940
適合本体:3000New
【材質】
鉄、アルミ、PP
【質量・質量単位】
4kg

JA-ST01Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
商品区分
キャリーカート
適合機種
3000New
トラスココード
690-7067
本体寸法(W×D×H)(mm)
500×400×940
質量(kg)
4

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
JA-ST01A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,932円
( 21,925円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ合金の筐体を採用しました
・軽量ながらも80kgの耐荷重を実現しました
・直径150mmの大径ホイールで芝生や凸凹道でも安定した走行が可能です
・全方向に移動できるメカナムホイールにより、狭い場所でも機敏に操作でき、内蔵ブレーキ機能で安全に停止可能です
・折りたたみ設計を採用し、ボタンひとつでコンパクトに収納できるので、使わない時にも邪魔になりません
【材質】
・鉄、アルミ、PP

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポータブル電源キャリーカートの型番JA-ST01Aのページです。 型番JA-ST01Aに関する仕様情報を記載しております。
ポータブル電源キャリーカートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブル電源キャリーカート
ポータブル電源 1500Ultra
車載シガーソケット充電ケーブル
ポータブル電源 ソーラーパネル セット 2000New
ポータブル電源 ソーラーパネル1枚セット 1000 Plus
ポータブル電源 収納バッグ
メーカーJACKERYJACKERYJACKERYJACKERYJACKERYJACKERY
通常価格19,932円155,682円5,163円294,529円192,269円5,450円 -
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目2日目〜
商品タイプその他その他その他その他その他その他
商品区分キャリーカートポータブル電源充電ケーブルポータブル電源+ソーラーパネルポータブル電源+ソーラーパネルバッグ
適合機種3000New-Plusシリーズ、Proシリーズ、PTB152---
トラスココード690-7067712-6439667-5884681-4584681-4583-
本体寸法(W×D×H)(mm)500×400×940335×264×295----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

発電機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました