17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポータブル電源 ソーラーパネル1枚 セット 2000 Plus SG-2000D-1

ポータブル電源 ソーラーパネル1枚 セット 2000 Plus

通常単価(税別)
337,818
税込単価
371,600
通常出荷日:9日目

【特長】・ポータブル電源とソーラーパネルのセットです【セット内容・付属品】・JE-2000C×1・JS...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 商品区分
    ポータブル電源+ソーラーパネル
  • トラスココード
    681-4582
  • 質量 (kg)
    34.1

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SG-2000D-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
商品コードトラスココード仕様1仕様2
SG-2000D-1681-4582【商品スペック】
仕様・規格
ソーラーパネル枚数:1枚
【質量・質量単位】
34.1kg

SG-2000D-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
商品区分
ポータブル電源+ソーラーパネル
トラスココード
681-4582
質量(kg)
34.1

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
SG-2000D-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
337,818
( 371,600 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポータブル電源とソーラーパネルのセットです
【セット内容・付属品】
・JE-2000C×1
・JS-200D×1

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポータブル電源 ソーラーパネル1枚 セット 2000 Plusの型番SG-2000D-1のページです。 型番SG-2000D-1に関する仕様情報を記載しております。
ポータブル電源 ソーラーパネル1枚 セット 2000 Plusのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブル電源 ソーラーパネル1枚 セット 2000 Plus
ポータブル電源 ソーラーパネル1枚セット 1000 Plus
ポータブル電源 ソーラーパネル1枚セット 300Plus
ポータブル電源 ソーラーパネル セット 2000New
ポータブル電源 1500Ultra
ポータブル電源キャリーカート
メーカーJACKERYJACKERYJACKERYJACKERYJACKERYJACKERY
通常価格337,818184,36467,819291,094153,30618,000
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
商品区分ポータブル電源+ソーラーパネルポータブル電源+ソーラーパネルポータブル電源+ソーラーパネルポータブル電源+ソーラーパネルポータブル電源キャリーカート
トラスココード681-4582681-4583681-4585681-4584712-6439690-7067
質量(kg)34.118.17.3524.117.54

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

発電機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト