ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠) |
|
エスコ 照明灯/LED ABS樹脂 |
|
ノガ・ウォーターズ 電磁マグネット(通電時オン) |
|
寺岡製作所 導電性アルミ箔粘着テープ No.8303【1~24個入り】 |
|
ホーザン ESDフォーム F-7/F-9/F-10【1~10個入り】 |



| 商品コード | トラスココード | JANコード | 仕様1 | 仕様2 |
|---|---|---|---|---|
| JA-CA05A | 413-9482 | 0850027220895 | 【商品スペック】 仕様・規格 定格負荷:DC70V 15A ケーブル長(m):5 | 【質量・質量単位】 470g |
| JA-CA10A | 668-5326 | 0810105528008 | 【商品スペック】 仕様・規格 定格負荷:DC80V 13A ケーブル長(m):10 | 【質量・質量単位】 880g |
【特長】
・Jackeryのポータブル電源とソーラーパネルの接続距離を延長できます
・本ケーブルとソーラーパネル側に装備されている3mのケーブルを接続します
・暑い季節は屋内にポータブル電源を置いて、屋外にソーラーパネルを設置して蓄電したり、キャンピングカーの屋根にソーラーパネルを置いて充電するなど、これまで難しかった離れた場所に設置することが可能になります
・頑丈な14AWGワイヤーで作られており、より多くの電気を安全かつ効率的に転送します
・高い強度と絶縁性に優れた錫メッキ銅線を採用しており、断線しにくく耐久性にも優れています
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハタヤリミテッド
コードリール サンタイガーリール ブレーカー付
5通常価格(税別):31,014円~

育良精機製作所
ポータブルトランス 屋内用
5通常価格(税別):21,511円~

ハタヤリミテッド
サンデーレインボーリールミニ(屋外用)
5通常価格(税別):7,762円~

ハタヤリミテッド
JT-3型コードリール 漏電遮断器付(接地付)
4.7通常価格(税別):17,437円

エスコ
AC125V/12A×6.0m オートリール
0通常価格(税別):11,158円

日動工業
三相200Vロック(引掛)式コンセントドラム
0通常価格(税別):40,179円~

DENSAN
パンパックリール
0通常価格(税別):2,806円~

日動工業
電工ドラム 100V アース付 抜け止め式
0通常価格(税別):24,847円~

ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
4.4通常価格(税別):2,155円~