17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
JA-CC20B564-18100810105520842【商品スペック】
仕様・規格
幅(mm):455
奥行(mm):275
高さ(mm):370
適合機種:PTB152、JE-1500B、JE-2000A
【質量・質量単位】
987g
JA-CC50B525-18700810105520743【商品スペック】
仕様・規格
幅(mm):320
奥行(mm):205
高さ(mm):280
適合機種: PTB021、PTB041、PTB071、JE-300B、JE-600C、JE-600C-SJ
【質量・質量単位】
622g
JPC-1000B525-18680810105520712【商品スペック】
仕様・規格
幅(mm):360
奥行(mm):285
高さ(mm):295
適合機種: PTB101、JE-900A、JE-1000B、JE-1000C、JE-1000D、JE-1800A、JE-2000D
【質量・質量単位】
790g
JPC-100A689-44190810105528435【商品スペック】
仕様・規格
幅(mm):145
奥行(mm):105
高さ(mm):125
適合機種:JE-100A、JE-100A-SJ
【質量・質量単位】
220g

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 適合機種

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

適合機種

JANコード

トラスココード

本体寸法(W×D×H)

(mm)

質量

(kg)

最小発注数量
PTB152、JE-1500E、JE-2000A
0810105520842
564-1810
455×275×370
0.987
1個
PTB021、PTB041、PTB071、JE-300E、JE-600C、JE-600C-SJ
0810105520743
525-1870
320×205×280
0.622
1個
PTB101、JE-900A、JE-1000B、JE-1000C、JE-1000D、JE-1800A、JE-2000D
0810105520712
525-1868
360×285×295
0.79
1個
JE-100A、JE-100A-SJ
0810105528435
689-4419
145×105×125
0.22
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,750円
( 14,025円 )
2日目
6,584円
( 7,242円 )
2日目
8,834円
( 9,717円 )
2日目
5,450円
( 5,995円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Jackeryポータブル電源専用の収納バックです
【用途】
・ピクニックやキャンプ、バーベキュー、お花見、お子様の試合の応援、ショッピングなど多様な用途にも使用できます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポータブル電源 収納バッグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブル電源 収納バッグ
ポータブル電源収納バッグ ヒーティングキャリーバッグ
ポータブル電源 1500Ultra
ポータブル電源キャリーカート
ポータブル電源 Plusシリーズ サンドゴールド
ポータブル電源 ソーラーパネル セット 2000New
メーカーJACKERYJACKERYJACKERYJACKERYJACKERYJACKERY
通常価格5,450円-14,326円 -155,682円19,932円16,160円 -294,529円
通常出荷日2日目〜9日目9日目9日目9日目9日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
商品区分バッグバッグポータブル電源キャリーカートポータブル電源ポータブル電源+ソーラーパネル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

発電機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト