17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアライト搭載ヘルメット用 J1型内装(あご紐付き)耳紐No.2 J-NAISOU-NO.2

エアライト搭載ヘルメット用 J1型内装(あご紐付き)耳紐No.2

通常単価(税別)
1,640円
税込単価
1,804円
通常出荷日:9日目

【特長】・定期的に交換することによって衛生的に保てます【仕様】適合機種:1610-JZV他

  • 商品タイプ
    内装
  • 適合機種
    1610-JZV他
  • 質量(g)
    120.000
  • トラスココード
    377-8147

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

J-NAISOU-NO.2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる
商品コードトラスココード仕様1仕様2
J-NAISOU-NO.2377-8147【商品スペック】
仕様・規格
適合機種:1610-JZV他
【質量・質量単位】
120g

J-NAISOU-NO.2の仕様・寸法情報

商品タイプ
内装
適合機種
1610-JZV他
質量(g)
120.000
トラスココード
377-8147

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
J-NAISOU-NO.2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,640円
( 1,804円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・定期的に交換することによって衛生的に保てます
【仕様】
適合機種:1610-JZV他

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアライト搭載ヘルメット用 J1型内装(あご紐付き)耳紐No.2の型番J-NAISOU-NO.2のページです。 型番J-NAISOU-NO.2に関する仕様情報を記載しております。
エアライト搭載ヘルメット用 J1型内装(あご紐付き)耳紐No.2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアライト搭載ヘルメット用 J1型内装(あご紐付き)耳紐No.2
シールド面付ヘルメット交換用HG4シールド (ST#123グループ用)
布帽子用インナーライナー EA915E-91
ヘルメット用アゴヒモ 透明ビニール製 スモーク
ヘルメット用アゴヒモ 透明ビニール製 クリア
ヘルメット部品
メーカー谷沢製作所谷沢製作所エスコトーヨーセフティートーヨーセフティーミドリ安全
通常価格1,640円5,414円635円901円901円956円
通常出荷日9日目11日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ内装-----
適合機種1610-JZV他-----
質量(g)120.00086.000----
トラスココード377-8147691-1509----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました