ファクトリーサプライ用品技術窓口

折り畳みワークライト IR-FFL-0-APJ

折り畳みワークライト

通常単価(税別)
14,527円
税込単価
15,980円
通常出荷日:9日目

【特長】・500ルーメンのTRUEVIEW高輝度出力です。・3つのモードで出力と連続点灯時間を調節する...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

IR-FFL-0-APJ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる
商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
IR-FFL-0-APJ686-34884573592040335【商品スペック】
仕様・規格
バッテリー内蔵式
演色評価数:80(CRI)
色温度:4000K
照射角度調整:360度(垂直・水平両方とも)
連続使用時間:4/8/12時間
モード:高/中/低
USB充電:USB-C
保護等級:IP54
明るさ(lm):500/250/100
幅(mm):80
奥行(mm):19
高さ(mm):141
【質量・質量単位】
280g

IR-FFL-0-APJの仕様・寸法情報

商品の種類
LED
形状
マグネット付
明るさ(lm)
500/250/100
電源
充電式
特殊用途
防水
高さ(mm)
141
JANコード
4573592040335
質量(g)
280
トラスココード
686-3488
奥行(mm)
19
幅(mm)
80
明るさ(lm)
500、250、100

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
IR-FFL-0-APJ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,527円
( 15,980円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・500ルーメンのTRUEVIEW高輝度出力です。
・3つのモードで出力と連続点灯時間を調節することができます。
・満充電で最大12時間の連続点灯時間
・頑丈なアルミニウム製フレームと内蔵マグネット
・ポケットに入れて持ち運べる設計
・分割式フレームによる取り付け機能も備えるため、非金属の場所にも設置できる
・縦にも横にも自由に動かせるヘッド
・IP54の防塵・防水
・2mの耐衝撃

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

折り畳みワークライトの型番IR-FFL-0-APJのページです。 型番IR-FFL-0-APJに関する仕様情報を記載しております。
折り畳みワークライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
折り畳みワークライト
充電式LEDワークライト LED/370
充電式LEDワークライト LED/396
充電式LEDワークライト ML803
4パターン点灯 LEDワークライト
充電式LED 折りたたみライト
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)GROZGROZマキタKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格14,527円16,780円7,651円5,872円8,761円10,245円
通常出荷日9日目1日目2日目在庫品1日目7日目3日目
商品の種類LEDLEDLEDLEDLEDLED
形状マグネット付フック付 / マグネット付フック付 / マグネット付クリップ付クリップ付マグネット付
明るさ(lm)500/250/100600500170/1201200(強) / 150(弱) / 30(エコ) / 600(中)120(トップライト) / 1600(メインライト 強) / 200(メインライト エコ) / 800(メインライト 中) / 400(メインライト 弱)
電源充電式充電式充電式充電式充電式充電式
特殊用途防水防雨防雨防水その他その他

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました