ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポータブル電源 DELTAシリーズ

通常単価(税別)
87,822円
税込単価
96,604円
通常出荷日:9日目

【特長】出力ポート15口です【用途】・防災、アウトドア、BCP対策に

  • 商品タイプ
    その他
  • 材質1
    リン酸鉄リチウムイオン
  • 詳細タイプ
    ポータブル電源

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

EFDELTA1500-JP-B-CBOX
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EFDELTA1500-JP-B-CBOXの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
定格出力(W)
1500
最大出力(W)
2000
幅(mm)
398
奥行(mm)
213
高さ(mm)
281.5
JANコード
4895251626071
質量(g)
16500
トラスココード
698-6329
材質1
リン酸鉄リチウムイオン
詳細タイプ
ポータブル電源
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
EFDELTA1500-JP-B-CBOX

定格出力

(W)

最大出力

(W)

幅

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
1500
2000
398
213
281.5
4895251626071
16500
698-6329
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
87,822円
( 96,604円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
出力ポート15口です
【用途】
・防災、アウトドア、BCP対策に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポータブル電源 DELTAシリーズの型番EFDELTA1500-JP-B-CBOXのページです。 型番EFDELTA1500-JP-B-CBOXに関する仕様情報を記載しております。
ポータブル電源 DELTAシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブル電源 DELTAシリーズ
ポータブル電源 DELTA3シリーズ専用エクストラバッテリー
ポータブル電源 DELTA2専用エクストラバッテリー
ポータブル電源 DELTAPro3
ポータブル電源 専用エキストラバッテリー
ポータブル電源 専用バッグ DELTA 3シリーズ用
メーカーECOFLOWECOFLOWECOFLOWECOFLOWECOFLOWECOFLOW
通常価格87,822円69,331円109,602円453,731円333,719円9,239円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
材質1リン酸鉄リチウムイオンバッテリー:リン酸鉄リチウムイオンバッテリー:リン酸鉄リチウムイオンリン酸鉄リチウムイオンバッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー-
詳細タイプポータブル電源DELTA3シリーズ専用エクストラバッテリーDELTA2専用エクストラバッテリー ポータブル電源エキストラバッテリーバッグ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました