ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポータブル電源 DELTA Pro Ultraインバーター EFDELTAPROULTRA-JP

ポータブル電源 DELTA Pro Ultraインバーター

通常単価(税別)
738,469円
税込単価
812,316円
通常出荷日:9日目

【特長】・単相100V/200V同時出力可能(単相三線出力/UPS機能付)・5.6kW(4kW+1.6...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 定格出力 (W)
    6000
  • 最大出力 (W)
    9000
  • 幅 (mm)
    690
  • 奥行 (mm)
    481
  • 高さ (mm)
    214
  • JANコード
    4895251608893
  • 質量(g)
    31700
  • トラスココード
    633-7756
  • 詳細タイプ
    インバーター

ご注意

  • 高度医療機器にはご使用いただけません。
  • 本製品単体ではご使用いただけません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

EFDELTAPROULTRA-JP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
EFDELTAPROULTRA-JP633-77564895251608893【商品スペック】
仕様・規格
Wi-Fi/Bluetooth対応
IP54
20msUPSポート及び0msUPSポート搭載
AC出力:100V4口/200V2口同時出力可能(合計6000W)
DC出力:USB-A×2口 USB-C×2口 アンダーソンコネクタ×1口
定格出力(W):6000
最大出力(W):9000
幅(mm):690
奥行(mm):481
高さ(mm):214
【質量・質量単位】
31.7kg

EFDELTAPROULTRA-JPの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
定格出力(W)
6000
最大出力(W)
9000
幅(mm)
690
奥行(mm)
481
高さ(mm)
214
JANコード
4895251608893
質量(g)
31700
トラスココード
633-7756
詳細タイプ
インバーター

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
EFDELTAPROULTRA-JP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
738,469円
( 812,316円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・単相100V/200V同時出力可能(単相三線出力/UPS機能付)
・5.6kW(4kW+1.6kw)ソーラー入力可能
・7600Wのマルチ高速充電
・0ms常時オンラインUPSポート搭載(100V)
・2000W以下稼働時の低騒音化を実現
・防水防塵IP54等級取得
【用途】
・防災、BCP対策、オフグリッド、家庭用蓄電池の代用

ご注意

  • 高度医療機器にはご使用いただけません。
  • 本製品単体ではご使用いただけません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポータブル電源 DELTA Pro Ultraインバーターの型番EFDELTAPROULTRA-JPのページです。 型番EFDELTAPROULTRA-JPに関する仕様情報を記載しております。
ポータブル電源 DELTA Pro Ultraインバーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブル電源 DELTA Pro Ultraインバーター
ポータブル電源 DELTAPro3
ポータブル電源 専用エキストラバッテリー
ポータブル電源 専用バッグ DELTA 3シリーズ用
DELTA Pro Ultraバッテリー
ポータブル電源 DELTAシリーズ
メーカーECOFLOWECOFLOWECOFLOWECOFLOWECOFLOWECOFLOW
通常価格738,469円453,731円333,719円9,239円814,364円87,822円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
定格出力(W)600036003600---
最大出力(W)900072007200---
幅(mm)690693694420--
奥行(mm)481341295200--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました