ファクトリーサプライ用品技術窓口

DELTA Pro Ultraバッテリー EFDELTAPROULTRA-BP-JP

DELTA Pro Ultraバッテリー

  • 商品タイプ
    その他
  • JANコード
    4895251611725
  • 質量(g)
    50700
  • トラスココード
    633-7754
  • 詳細タイプ
    バッテリー

ご注意

  • 高度医療機器にはご使用いただけません。
  • 本製品単体ではご使用いただけません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

EFDELTAPROULTRA-BP-JP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
EFDELTAPROULTRA-BP-JP633-77544895251611725【商品スペック】
仕様・規格
電池素材:LiFePO4バッテリー(リン酸鉄リチウムイオン)
容量(Wh):6144
奥行(mm):455
高さ(mm):204
幅(mm):660

【質量・質量単位】
50.7kg

EFDELTAPROULTRA-BP-JPの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
JANコード
4895251611725
質量(g)
50700
トラスココード
633-7754
詳細タイプ
バッテリー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
EFDELTAPROULTRA-BP-JP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
814,364
( 895,800 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・DELTAProUltraの専用増設バッテリーです。
・DELTAProUltraインバーター1台につき、最大5台まで接続可能
【用途】
・防災、BCP対策、オフグリッド、家庭用蓄電池の代用

ご注意

  • 高度医療機器にはご使用いただけません。
  • 本製品単体ではご使用いただけません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

DELTA Pro Ultraバッテリーの型番EFDELTAPROULTRA-BP-JPのページです。 型番EFDELTAPROULTRA-BP-JPに関する仕様情報を記載しております。
DELTA Pro Ultraバッテリーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DELTA Pro Ultraバッテリー
ポータブル電源 DELTA Pro Ultraインバーター
DELTA Pro ダブルボルテージハブ
ポータブル電源 専用エキストラバッテリー
ポータブル電源 専用バッグ DELTA 3シリーズ用
拡張バッテリー接続用ケーブル
メーカーECOFLOWECOFLOWECOFLOWECOFLOWECOFLOWECOFLOW
通常価格814,364738,46916,697361,4939,23910,107
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
JANコード489525161172548952516088934897082666363489525162284448952516296384897082666523
質量(g)507003170013903300071255
トラスココード633-7754633-7756436-3365684-0813699-5285710-9232
詳細タイプバッテリーインバーターダブルボルテージハブエキストラバッテリーバッグケーブル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました