ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

FIW2F用ラバーブート

FIW2F用ラバーブート 49-16-2562
通常単価(税別)
4,543円
税込単価
4,997円
通常出荷日:9日目

【特長】・M12 FUEL 542Nmインパクトレンチ(M12 FIW2F)のギアハウジングを傷から守...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

49-16-2562
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

49-16-2562の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連部品
JANコード
4573592056657
質量(g)
146
トラスココード
698-6667
本体寸法(mm)
110×75×65
色
黒
商品タイプ詳細
ラバーブート
-
-

型番リスト

表示件数
型番
49-16-2562
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,543円
( 4,997円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・M12 FUEL 542Nmインパクトレンチ(M12 FIW2F)のギアハウジングを傷から守るラバー製カバー
【用途】
・保護

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品情報

商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
49-16-2562698-66674573592056657【商品スペック】
仕様・規格
M12 FUEL 542Nmインパクトレンチ(M12 FIW2F)用アクセサリー
本体寸法(mm):110×75×65
色:黒
【質量・質量単位】
146g
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

FIW2F用ラバーブートの型番49-16-2562のページです。 型番49-16-2562に関する仕様情報を記載しております。
FIW2F用ラバーブートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FIW2F用ラバーブート
1インチ2000Nm垂直型インパクトレンチ
INSIDER パススルーラチェット
アングルインパクトレンチ用ラバーブート
インパクトドライバー用ラバーブート
充電インパクトレンチ(18V)ONEFHIWF1用ラバーブート
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格4,543円208,988円60,661円4,832円3,811円7,464円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
商品タイプ関連部品充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ関連部品関連部品関連部品
JANコード457359205665745735920319684573582680947457359205483745735920535194573592050730
質量(g)14678001020100800500
トラスココード698-6667678-5897661-3822582-5085554-7445534-9132
本体寸法(mm)110×75×65780×450×15083.5---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトレンチ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました