ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

パワークランプ 終端抵抗コネクタ

パワークランプ 終端抵抗コネクタ 35T05-6M00-B0M-GF
通常単価(税別)
2,245
税込単価
2,470
通常出荷日:1日目

【特長】・抵抗器を内蔵したコンパクトな設計です・テスタープローブによる通信確認が可能です【用途】・省配...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

35T05-6M00-B0M-GF
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

35T05-6M00-B0M-GFの仕様・寸法情報

商品区分
テスタ・マルチメータ用オプション
JANコード
4548623447230
質量(g)
10
トラスココード
199-9194
材質1
PBT
材質2
ナイロン
材質3
銅合金
-
-

型番リスト

表示件数
型番
35T05-6M00-B0M-GF
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,245
( 2,470 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・抵抗器を内蔵したコンパクトな設計です
・テスタープローブによる通信確認が可能です
【用途】
・省配線システム
【材質】
・PBT
・ナイロン
・銅合金

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品情報

商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
35T05-6M00-B0M-GF199-91944548623447230【商品スペック】
仕様・規格
プローブ2.0mmMAX.
定格電圧:AC/DC7V、定格電力:1/2W
周囲温度:70℃
長さ(mm):28.0
幅(mm):25.4
高さ(mm):5.6
【材質】
PBT
ナイロン
銅合金
【質量・質量単位】
10g

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パワークランプ 終端抵抗コネクタの型番35T05-6M00-B0M-GFのページです。 型番35T05-6M00-B0M-GFに関する仕様情報を記載しております。
パワークランプ 終端抵抗コネクタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パワークランプ 終端抵抗コネクタ
日置電機 抵抗計
Shanghai MCP ダイヤル式可変抵抗器
Joman 精密ダイヤル式可変抵抗器
デジタルマルチメーター バックライト付
携帯用ケース(デジタルマルチメータ用)
メーカースリーエムジャパンアズワンアズワンアズワンFLUKE三和電気計器
通常価格2,245101,200 -21,357 -29,711 -92,800 -4,500 -
通常出荷日1日目10日目〜8日目〜9日目〜9日目7日目〜
商品区分テスタ・マルチメータ用オプション本体テスタ・マルチメータ用オプションテスタ・マルチメータ用オプション本体テスタ・マルチメータ用オプション
JANコード4548623447230-----
質量(g)10-----
トラスココード199-9194-----
材質1PBT-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト