ツール用品技術窓口

ワイヤーストリッパー “SWS-Plus”

通常単価(税別)
2,087円
税込単価
2,296円
通常出荷日:1日目

【特長】・電気通信、データ制御などで使用される単線および複線のストリッピングに適しています。・使用範囲...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    102
  • 質量(g)
    34.500
  • 材質1
    ポリアミド
  • 材質2
    スチール

型番:

40015
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

40015の仕様・寸法情報

工具種類
電線剥き工具
全長(mm)
102
適応サイズ
0.12mm、AWG36
JANコード
4011391400153
質量(g)
34.500
トラスココード
855-6386
材質1
ポリアミド
材質2
スチール
適合電線(mm)
-
-
-

絞り込み条件

  • 工具種類

  • 適応サイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
40015

工具種類

適応サイズ

JANコード

トラスココード

適合電線(mm)

最小発注数量
電線剥き工具
0.12mm、AWG36
4011391400153
855-6386
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,087円
( 2,296円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電気通信、データ制御などで使用される単線および複線のストリッピングに適しています。
・使用範囲が固定されています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤーストリッパー “SWS-Plus”の型番40015のページです。 型番40015に関する仕様情報を記載しております。
ワイヤーストリッパー “SWS-Plus”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤーストリッパー “SWS-Plus”
ワイヤーストリッパー "Super4 plus"
ワイヤーストリッパー “6-16”
ワイヤーストリッパー “Sensor”
ワイヤーストリッパー “High Strip”
ケーブルストリッパー “Allrounder”
メーカーJOKARIJOKARIJOKARIJOKARIJOKARIJOKARI
通常価格2,087円6,027円12,877円17,092円10,871円4,259円
通常出荷日1日目1日目4日目2日目1日目4日目
全長(mm)102165166166140130
質量(g)34.50091.000124.500125.00096.00048.000
材質1ポリアミドポリアミドポリアミドポリアミドポリアミドポリアミド
材質2スチールスチールスチールスチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました