ファクトリーサプライ用品技術窓口

樹脂台車 カルティオ

  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体材質
    樹脂製
  • 騒音対策
    あり
  • 均等荷重 (kg)
    200
  • 本体/オプション
    本体
  • 適合ストッパー
    MPK-780-JS、MPK-780-SS
  • 質量(g)
    6800
  • キャスター径(mm) (mm)
    100
  • ハンドル高さ(mm) (mm)
    900
  • 高さ(mm) (mm)
    162
  • 長さ(mm) (mm)
    780
  • 幅(mm) (mm)
    490
  • 騒音値(dB)
    35.5
  • 長さ×幅(mm)
    600×451(有効内寸、回転落下防止柵を立てた状態)
  • 取替キャスター(固定)
    TYSR-100SEL
  • 取替キャスター(自在)
    TYSFHG-100SEL
  • 仕様
    完成品、自在キャスター、固定キャスター各2個
  • 材質詳細
    荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂
  • 組立/完成
    完成品

ご注意

  • 転倒にご注意ください。
  • 運搬専用です。荷物の保管目的で使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ブルー
4550414288953
661-3399
1個
オリーブドラブ
4550414288939
661-3397
1個
黒
4550414269273
558-4732
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,185円
( 14,504円 )
9日目
13,185円
( 14,504円 )
9日目
13,185円
( 14,504円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・回転式の荷物落下防止柵を標準採用。荷物の転落を防止します。
・本体重量6.8Kg、徹底的な軽量化と安定性を実現しました。
・省音キャスター採用とメッシュ構造採用により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。
・保管の際縦置きもできます。
【用途】
・あらゆる運搬作業に
【材質】
・荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
・ハンドル:アルミ
・キャスター金具:スチール
・車輪:エラストマー樹脂

ご注意

  • 転倒にご注意ください。
  • 運搬専用です。荷物の保管目的で使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂台車 カルティオのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂台車 カルティオ
静音樹脂小型台車 ハンドル折りたたみタイプ
折りたたみ樹脂製静音台車(フットブレーキ付)
静音樹脂小型台車 フットブレーキ付
静音樹脂大型台車 ハンドル折りたたみ式
静音樹脂大型台車 フットブレーキ付
メーカートラスコ中山金沢車輛ミスミ金沢車輛金沢車輛金沢車輛
通常価格13,185円10,291円16,429円15,082円14,444円18,834円
通常出荷日1日目〜3日目1日目3日目3日目4日目
商品タイプ運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車
本体材質樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製
騒音対策ありありありありありあり
均等荷重(kg)200150300150300300
本体/オプション本体本体本体本体本体本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト