ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンリキッド ディスペンサー

通常単価(税別)
4,318
税込単価
4,750
通常出荷日:9日目

【特長】・アルボースクリーンリキッドEX専用容器です・黒色です・壁付けで使用します(両面テープで止める...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    専用容器
  • トラスココード
    621-4289
  • 奥行(mm)
    91
  • 高さ(mm)
    215
  • 幅(mm)
    116
  • JANコード
    4987010335604
  • 質量(g)
    330
  • 使用薬液
    クリーンリキッドEX

ご注意

  • 壁への取付方法は2種類ございます。
  • ネジで取り付ける場合は取扱説明書の「ネジ穴開け位置の目安」をご利用ください。
  • 本体背板には取付用両面テープが付いています。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

33560
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

33560の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
専用容器
トラスココード
621-4289
奥行(mm)
91
高さ(mm)
215
幅(mm)
116
JANコード
4987010335604
質量(g)
330
使用薬液
クリーンリキッドEX
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
33560
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,318
( 4,750 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルボースクリーンリキッドEX専用容器です
・黒色です
・壁付けで使用します(両面テープで止めるまたはビス止め)
・タンク容量500mlです
【用途】
・便座クリーナーの専用容器として

ご注意

  • 壁への取付方法は2種類ございます。
  • ネジで取り付ける場合は取扱説明書の「ネジ穴開け位置の目安」をご利用ください。
  • 本体背板には取付用両面テープが付いています。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンリキッド ディスペンサーの型番33560のページです。 型番33560に関する仕様情報を記載しております。
クリーンリキッド ディスペンサーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンリキッド ディスペンサー
オートディスペンサー セット
速乾性手指消毒剤 アルボナース(R) 詰替用
自動手指消毒器 アルボース S-2A
アルボース アルボース洗眼器TH-A3型
ペダル式卓上消毒液ボトルスタンド PBSTD-282
メーカーアルボースアルボースアルボースアルボースアルボース
通常価格4,31811,90231,83024,49837,49311,480
通常出荷日9日目1日目1日目8日目5日目1日目
商品タイプその他--その他-手指消毒器
その他専用容器--専用スタンド-専用スタンド
トラスココード621-4289206-7312581-5751836-9625--
奥行(mm)91103302---
高さ(mm)215251287---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手指消毒用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト