ファクトリーサプライ用品技術窓口

どこでもミラー 小(テープ止めタイプ)

通常単価(税別)
1,296円
税込単価
1,426円
通常出荷日:1日目

【特長】・軽量なので取り付け、取り扱いが簡単です・裏面に両面テープが貼付け済みなので簡単に設置できます...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DM-03
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DM-03の仕様・寸法情報

ミラー形状
丸型
ミラー材質
[アクリル] アクリル
ミラー枚数
1枚
タイプ
取り付けタイプ
用途
屋内外両用
JANコード
4968124215174
トラスココード
249-8752
高さ(mm)
210
取付仕様
粘着テープ
像大きさ(曲面R)
330
幅(mm)
210
質量(g)
110

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DM-03
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,296円
( 1,426円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量なので取り付け、取り扱いが簡単です
・裏面に両面テープが貼付け済みなので簡単に設置できます
【材質】
・ミラー:アクリル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

どこでもミラー 小(テープ止めタイプ)の型番DM-03のページです。 型番DM-03に関する仕様情報を記載しております。
どこでもミラー 小(テープ止めタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
どこでもミラー 小(テープ止めタイプ)
どこでもミラー
FFミラー通路 片側用・テープ止めタイプ
安全ミラースーパーオーバル(ビス止めタイプ)フレキシブルアームで角度調整可能
ガレージミラー GMT(粘着テープ取付タイプ)
ハーフドームミラー (ビス止めタイプ)
メーカーカーボーイカーボーイコミーコミー光コミー
通常価格1,296円1,579円20,221円 -16,059円 -2,466円48,779円
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
ミラー形状丸型丸型角型丸型角型丸型
ミラー材質アクリルPETフィルム・アクリル-アクリルガラスアクリル
ミラー枚数1枚1枚1枚1枚1枚1枚
タイプ取り付けタイプ取り付けタイプ取り付けタイプ取り付けタイプ取り付けタイプ取り付けタイプ
用途屋内外両用屋内外両用室内専用室内専用屋内外両用室内専用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました