ファクトリーサプライ用品技術窓口

熱転写ハンディプリンタ用旗型ラベル【200個入り】

通常単価(税別)
5,177円
税込単価
5,695円
通常出荷日:9日目

【特長】・光ファイバーケーブルなどの細径ケーブルに、広い表示、スペースを確保することができます。・ラベ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 材質(本体)
    ポリエステル
  • JANコード
    0074983115860
  • 質量(g)
    134.000
  • トラスココード
    814-6592
  • シート数
    1
  • 色
    ホワイト
  • ホルダー長さ(mm)
    なし
  • ホルダー幅(mm)
    なし
  • ラベル数(シート)
    1
  • 印字サイズ縦×横(mm)
    9.5×25.4
  • 推奨ケーブルサイズ(φmm)
    3.1~5.1
  • ラベル数(枚)
    200
  • マーカー数(シート)
    2500
  • ラベルサイズ(mm)横
    19.1
  • ラベルサイズ(mm)縦
    25.4
  • 種類
    熱転写ハンディプリンタ用旗型ラベル

ご注意

  • パンドウイット社製の熱転写ハンディプリンタ(LS8EQ、LS8E)を使用してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

F100X150AJC
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (200個入り)

F100X150AJCの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質(本体)
ポリエステル
JANコード
0074983115860
質量(g)
134.000
トラスココード
814-6592
シート数
1
色
ホワイト
ホルダー長さ(mm)
なし
ホルダー幅(mm)
なし
ラベル数(シート)
1
印字サイズ縦×横(mm)
9.5×25.4
推奨ケーブルサイズ(φmm)
3.1~5.1
ラベル数(枚)
200
マーカー数(シート)
2500
ラベルサイズ(mm)横
19.1
ラベルサイズ(mm)縦
25.4
種類
熱転写ハンディプリンタ用旗型ラベル
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
F100X150AJC
最小発注数量
1パック

200個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,177円
( 5,695円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・光ファイバーケーブルなどの細径ケーブルに、広い表示、スペースを確保することができます。
・ラベルをケーブルに固定しての貼り付け、取付後に回転/スライドできる貼り付けの2パターンが可能です。
・インクリボンはあらかじめカセットに組み込まれています。
【用途】
・ケーブルの表示に。
【材質】
・ポリエステル

ご注意

  • パンドウイット社製の熱転写ハンディプリンタ(LS8EQ、LS8E)を使用してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

熱転写ハンディプリンタ用旗型ラベルの型番F100X150AJCのページです。 型番F100X150AJCに関する仕様情報を記載しております。
熱転写ハンディプリンタ用旗型ラベルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
熱転写ハンディプリンタ用旗型ラベル
熱転写プリンタ用配電盤向け銘板ラベル ポリエステル/マイクロセルラーフォーム
枠型ブレーカー用ロックアウト
グループロックアウト用ボックス
特殊錠 ロックアウトキット 電気工事用
書き込み用セルフラミネートタイプマーカーブック
メーカーパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイット
通常価格5,177円129,358円5,622円9,854円35,976円2,997円
通常出荷日9日目5日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他その他その他その他その他-
材質(本体)ポリエステル印字面:ポリエステル、基材:マイクロセルラーフォーム----
JANコード00749831158600074983112166007498362678600749831179700074983675203-
質量(g)134.000980.00081.0002040.01990.0-
トラスココード814-6592137-3810440-1921403-7693403-7715-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました