ファクトリーサプライ用品技術窓口

406mm(16インチ)チェーンソー用ガイドバー 4932480174

406mm(16インチ)チェーンソー用ガイドバー

通常単価(税別)
9,504円
税込単価
10,454円
通常出荷日:9日目

【仕様】・適合機種:M18FCHS-0G0JP・チェーンピッチ:9.5mm・チェーンゲージ:1.1mm...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他関連品
  • JANコード
    4573592056053
  • 質量(g)
    448
  • トラスココード
    622-6752
  • ガイドバー長さ(mm)
    406

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 製品梱包は画像と異なる場合がございます

型番:

4932480174
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
4932480174622-67524573592056053【商品スペック】
仕様・規格
チェーンピッチ:9.5mm
チェーンゲージ:1.1mm
ガイドバー長さ(mm):406
【質量・質量単位】
0.448kg

4932480174の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他関連品
JANコード
4573592056053
質量(g)
448
トラスココード
622-6752
ガイドバー長さ(mm)
406
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
4932480174
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,504円
( 10,454円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・適合機種:M18FCHS-0G0JP
・チェーンピッチ:9.5mm
・チェーンゲージ:1.1mm
・ガイドバー長さ:406mm

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 製品梱包は画像と異なる場合がございます
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

406mm(16インチ)チェーンソー用ガイドバーの型番4932480174のページです。 型番4932480174に関する仕様情報を記載しております。
406mm(16インチ)チェーンソー用ガイドバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
406mm(16インチ)チェーンソー用ガイドバー
チェーンソー用ガイドバー
チェーンソー用チェーン
508mm ダブルバッテリーチェーンソー
M12 FUEL レシプロソー
M18 FUEL コンパクトレシプロソー
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格9,504円4,832円5,852円158,634円21,407円31,172円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目1日目1日目
商品タイプその他関連品その他関連品その他関連品チェンソー充電レシプロソー(パイプソー)充電レシプロソー(パイプソー)
JANコード457359205605345735920520314573592052024457359203182145735826801144573592030145
質量(g)44820788690012001900
トラスココード622-6752571-7172571-7229699-0752362-9258362-4288
ガイドバー長さ(mm)406200200508--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました