ファクトリーサプライ用品技術窓口

508mm ダブルバッテリーチェーンソー M18-F2CHS50-0-JP

508mm ダブルバッテリーチェーンソー

通常単価(税別)
158,634円
税込単価
174,497円
通常出荷日:9日目

【特長】・POWERSTATE ブラシレスモーターにより5.8HPの最大出力を実現し、過酷な作業を遂行...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    チェンソー
  • 電圧 (V)
    18×2
  • 切断能力(mm)木材
    457
  • JANコード
    4573592031821
  • 質量(g)
    6900
  • トラスココード
    699-0752
  • ガイドバー長さ(mm)
    508
  • ソーチェーン
    4932498791
  • 高さ(mm)
    254
  • 長さ(mm)
    699
  • 幅(mm)
    267

ご注意

  • 電池パック、充電器は別売りです。
  • 電池パック、充電器は別売りです。

型番:

M18-F2CHS50-0-JP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
M18-F2CHS50-0-JP699-07524573592031821【商品スペック】
仕様・規格
電源(V):18×2
チェーンスピード:14.3m/s
切断可能な木の太さ(mm):457
チェーンピッチ(mm):8.3
チェーンゲージ(mm):1.3
チェーンリンク数:78
チェーンオイルタンク容量:169mL
ガイドバー長さ(mm):508
ソーチェーン:4932498791
長さ(mm):699
幅(mm):267
高さ(mm):254
【質量・質量単位】
6.9kg

M18-F2CHS50-0-JPの仕様・寸法情報

商品タイプ
チェンソー
電圧(V)
18×2
切断能力(mm)木材
457
JANコード
4573592031821
質量(g)
6900
トラスココード
699-0752
ガイドバー長さ(mm)
508
ソーチェーン
4932498791
高さ(mm)
254
長さ(mm)
699
幅(mm)
267
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
M18-F2CHS50-0-JP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
158,634円
( 174,497円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・POWERSTATE ブラシレスモーターにより5.8HPの最大出力を実現し、過酷な作業を遂行可能です。
・高負荷のプロ用途に活用できる十分なパワーを発揮する、初のバッテリー式リアハンドルチェーンソーです。
・どんな過酷な作業でもスピードを落とさず、失速を防ぎながら切断速度がさらに向上します。
・FUELテクノロジーにより、1秒足らずでフルパワーに到達
・あらゆる使用角度でバランスに優れた設計により、エルゴノミクスが向上
・回転速度制御を強化する2つの回転モードにより、最大限の作業を遂行可能
・排気ガスゼロ、低振動で、高い性能を発揮
・チェーンブレーキレバーとバランスに優れた設計で、安全性と操作性を両立。
・プロのニーズに応えた明瞭な伐採照準線と2つの金属製スパイクバンパー。
・タフな金属製フロントプレートと堅牢な切断を許可した技術で、過酷な現場でも安心の性能を発揮。

ご注意

  • 電池パック、充電器は別売りです。
  • 電池パック、充電器は別売りです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

508mm ダブルバッテリーチェーンソーの型番M18-F2CHS50-0-JPのページです。 型番M18-F2CHS50-0-JPに関する仕様情報を記載しております。
508mm ダブルバッテリーチェーンソーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
508mm ダブルバッテリーチェーンソー
M12 FUEL レシプロソー
M18 FUEL コンパクトレシプロソー
406mm(16インチ)チェーンソー用ガイドバー
チェーンソー用ガイドバー
チェーンソー用チェーン
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格158,634円21,407円31,172円9,504円4,832円5,852円
通常出荷日9日目1日目1日目9日目9日目9日目
商品タイプチェンソー充電レシプロソー(パイプソー)充電レシプロソー(パイプソー)その他関連品その他関連品その他関連品
電圧(V)18×21218---
切断能力(mm)木材457-----
JANコード457359203182145735826801144573592030145457359205605345735920520314573592052024
質量(g)69001200190044820788
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました