17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

チェーンソー用ガイドバー 49-16-2751-APJ

チェーンソー用ガイドバー

通常単価(税別)
4,832円
税込単価
5,315円
通常出荷日:9日目

【仕様】・ガイドバー長さ:200mm・チェーンビッチ:9.5mm・ドライブリンク:33・互換性:M18...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他関連品
  • JANコード
    4573592052031
  • 質量(g)
    207
  • トラスココード
    571-7172
  • ガイドバー長さ(mm)
    200

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

49-16-2751-APJ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる
商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
49-16-2751-APJ571-71724573592052031【商品スペック】
仕様・規格
ガイドバー長さ:200 mm(8インチ)
チェーンビッチ:9.5 mm(3/8インチ)
ドライブリンク:33
互換性:M18 FHS20-0B0 JP
【質量・質量単位】
207g

49-16-2751-APJの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他関連品
JANコード
4573592052031
質量(g)
207
トラスココード
571-7172
ガイドバー長さ(mm)
200
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
49-16-2751-APJ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,832円
( 5,315円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ガイドバー長さ:200mm
・チェーンビッチ:9.5mm
・ドライブリンク:33
・互換性:M18FHS20-0B0JP

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チェーンソー用ガイドバーの型番49-16-2751-APJのページです。 型番49-16-2751-APJに関する仕様情報を記載しております。
チェーンソー用ガイドバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チェーンソー用ガイドバー
406mm(16インチ)チェーンソー用ガイドバー
チェーンソー用チェーン
508mm ダブルバッテリーチェーンソー
M12 FUEL レシプロソー
M18 FUEL コンパクトレシプロソー
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格4,832円9,504円5,852円158,634円21,407円31,172円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目1日目1日目
商品タイプその他関連品その他関連品その他関連品チェンソー充電レシプロソー(パイプソー)充電レシプロソー(パイプソー)
JANコード457359205203145735920560534573592052024457359203182145735826801144573592030145
質量(g)20744888690012001900
トラスココード571-7172622-6752571-7229699-0752362-9258362-4288
ガイドバー長さ(mm)200406200508--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました