ファクトリーサプライ用品技術窓口

シルバーペイント

通常単価(税別)
5,483円
税込単価
6,031円
通常出荷日:9日目

【特長】・熱反射性(遮熱性)に優れ、熱や太陽光線から建物を守ります【用途】・鉄部(鉄骨、ホームタンク外...

詳細を確認
  • 商品用途
    屋根・トタン用
  • 色
    シルバー
  • 商品タイプ
    塗料(缶)
  • 仕様
    油性
  • JANコード
    4971544014227
  • トラスココード
    645-2172
  • 塗り重ね可能時間
    16(冬期は2日以上)
  • 容量(kg)
    1.91
  • 指触乾燥時間
    指触乾燥時間:約2時間(夏)、約7時間(冬)
  • 塗り重ね回数
    2
  • 塗布面積([[M2]])
    20~24(畳枚数換算約14枚)
  • 質量(g)
    1910.0
  • 材質1
    合成樹脂(石油樹脂)、アルミニウム粉、有機溶剤
  • 容量(L)
    1.6

ご注意

  • 乾いた後も手で触るとシルバー粉が付きます。
  • うすめ液に合成ボイル油は使用できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

00001-01422
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

00001-01422の仕様・寸法情報

商品用途
屋根・トタン用
色
シルバー
商品タイプ
塗料(缶)
仕様
油性
JANコード
4971544014227
トラスココード
645-2172
塗り重ね可能時間
16(冬期は2日以上)
容量(kg)
1.91
指触乾燥時間
指触乾燥時間:約2時間(夏)、約7時間(冬)
塗り重ね回数
2
塗布面積([[M2]])
20~24(畳枚数換算約14枚)
質量(g)
1910.0
材質1
合成樹脂(石油樹脂)、アルミニウム粉、有機溶剤
容量(L)
1.6

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
00001-01422
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,483円
( 6,031円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱反射性(遮熱性)に優れ、熱や太陽光線から建物を守ります
【用途】
・鉄部(鉄骨、ホームタンク外面、パイプなど)、トタン屋根、トタン板などに
【材質】
・合成樹脂(石油樹脂)、アルミニウム粉、有機溶剤

ご注意

  • 乾いた後も手で触るとシルバー粉が付きます。
  • うすめ液に合成ボイル油は使用できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シルバーペイントの型番00001-01422のページです。 型番00001-01422に関する仕様情報を記載しております。
シルバーペイントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シルバーペイント
塗料下塗剤 #800プライマー
スーパーシルバー(油性塗料・アルミニウムペイント)
シルバーコート
油性塗料ツヤ消し剤
かわら塗料専用シーラー
メーカーアトムハウスペイントアトムハウスペイントサンデーペイントアサヒペンアサヒペンアサヒペン
通常価格5,483円25,226円1,144円 -1,262円 -1,114円16,460円 -
通常出荷日9日目1日目1日目〜2日目〜9日目4日目
商品用途屋根・トタン用プライマーその他その他その他屋根・トタン用
色シルバーその他シルバーシルバーその他透明
商品タイプ塗料(缶)塗料(缶)塗料(缶)塗料(缶)その他塗料(缶)
仕様油性油性油性油性油性油性
JANコード49715440142274971544160573----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト