17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スチールラック 5段 ネオグレー 5連結

スチールラック 5段 ネオグレー 5連結

通常単価(税別)
180,484196,891
税込単価
198,532216,580
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組立作業を短縮できます・棚の段数変更が2...

詳細を確認
  • 材質
    スチール
  • 天地棚段数 (段)
    5
  • 連結タイプ
    2連型
  • 詳細タイプ
    5連結
  • ネオグレー
  • 材質1
    本体:スチール(粉体塗装)
  • 材質2
    ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    25

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
商品コードトラスココード仕様1仕様2
M1.5-6665-NG-5R552-5156【商品スペック】
仕様・規格
均等積載量:150kg/段
最大積載量:1000kg/台
間口(mm):8800
奥行(mm):604
高さ(mm):1806
色:ネオグレー
棚段数(段):5
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:5連結
1台当たり最大積載量は5連結での数値ではなく、棚1台の数値です。
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【質量・質量単位】
334.6kg
M2-6665-NG-5R554-7256【商品スペック】
仕様・規格
均等積載量:200kg/段
最大積載量:1500kg/台
間口(mm):8800
奥行(mm):609
高さ(mm):1807
色:ネオグレー
棚段数(段):5
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:5連結
1台当たり最大積載量は5連結での数値ではなく、棚1台の数値です。
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【質量・質量単位】
356.6kg
M3-6665-NG-5R554-7254【商品スペック】
仕様・規格
均等積載量:300kg/段
最大積載量:2500kg/台
間口(mm):9000
奥行(mm):581
高さ(mm):1811
有効間口(mm):1740
色:ネオグレー
棚段数(段):5
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:5連結
1台当たり最大積載量は5連結での数値ではなく、棚1台の数値です。
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【質量・質量単位】
452.1kg

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

均等積載量

(kg/段)

トラスココード

質量(g)

最大積載量(kg/台)

最小発注数量
軽量タイプ(~200Kg)
8800
604
1806
150
552-5156
334600
1000
1個
軽量タイプ(~200Kg)
8800
609
1807
200
554-7256
356600
-
1個
中量タイプ(200Kg~500Kg)
9000
581
1811
300
554-7254
452100
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
180,484
( 198,532 )
1日目
186,360
( 204,996 )
4日目
196,891
( 216,580 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組立作業を短縮できます
・棚の段数変更が25mmピッチで小刻みにできます
【材質】
・本体:スチール(粉体塗装)
・ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スチールラック 5段 ネオグレー 5連結のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチールラック 5段 ネオグレー 5連結
一斗缶ラック(300kgタイプ 高さ1800mm 5段タイプ) 連結型
軽中量ボルトレス棚 M1.5型 連結型(150kg,高さ1800mm,4段うち傾斜2段,前あたり付)
一斗缶ラック(300kgタイプ 高さ1800mm 5段タイプ) 単体型
軽中量ボルトレス棚 M1.5型 単体型(150kg,高さ1800mm,4段うち傾斜2段,前あたり付)
軽中量ボルトレス棚 M2型 連結型(200kg,高さ1800mm,4段うち傾斜2段,前あたり付)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格180,484-41,144 -21,853 -44,603 -24,283 -22,329 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
天地棚段数(段)554544
連結タイプ2連型連結型追加(2本支柱)連結型追加(2本支柱)単体型単体型連結型追加(2本支柱)
詳細タイプ5連結一斗缶サポート台付組立式一斗缶サポート台付組立式組立式
ネオグレーネオグレーネオグレーネオグレーネオグレーネオグレー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト