ファクトリーサプライ用品技術窓口

台車ハンドル用安全対策品ハンドガード レッド【2個入り】

通常単価(税別)
1,074円~1,282円
税込単価
1,181円~1,410円
通常出荷日:1日目~9日目

【特長】・台車ハンドル部での指挟み対策として最適です【材質】・ABS樹脂・色:レッド

  • 本体材質
    樹脂製
  • 本体/オプション
    オプション
  • 詳細タイプ
    ハンドガード
  • 色
    レッド
  • 幅(mm)
    100
  • 材質1
    ABS樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

奥行(mm)

長さ(mm)

内径(mm)

質量(g)

最小発注数量
353-3844
4968124217079
40
70
25~30
69
1パック

2個入り

671-1480
4968124219134
20
100
28~34
130
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,074円
( 1,181円 )
1日目
1,282円
( 1,410円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・台車ハンドル部での指挟み対策として最適です
【材質】
・ABS樹脂
・色:レッド

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

台車ハンドル用安全対策品ハンドガード レッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
台車ハンドル用安全対策品ハンドガード レッド
樹脂ハンドカー(固定ハンドルタイプ)
台車用ストッパー
樹脂製運搬車“ハンドカー"(固定ハンドルタイプ)
運搬車用取り替えハンドル
樹脂ハンドカー(固定ハンドルタイプ・サイレントキャスター)
メーカーカーボーイサカエトラスコ中山三甲トラスコ中山サカエ
通常価格1,074円-16,959円 -5,380円27,298円 -4,808円 -21,828円 -
通常出荷日1日目〜3日目1日目1日目〜1日目〜3日目
本体材質樹脂製樹脂製-樹脂製スチール製樹脂製
本体/オプションオプション本体オプション本体オプション本体
詳細タイプハンドガード-----
色レッド-----
幅(mm)100-----
よく一緒に購入される商品

固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト