ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ パーツケース フリー(仕切り無し)【1~120個入り】 |
|
ミスミ 軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ |
|
ミスミ パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】 |
|
ミスミ 中量キャスターラック 40支柱タイプ |
|
ミスミ 中量キャスターラック 50支柱タイプ |
【特長】・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短...
詳細を確認| 商品コード | トラスココード | JANコード | 仕様1 | 仕様2 |
|---|---|---|---|---|
| M3-6353SFC | 378-9356 | - | 【商品スペック】 仕様・規格 均等積載量:300kg/段 最大積載量:2500kg/台 間口(mm):961 奥行(mm):481 高さ(mm):1811 有効間口(mm):840 色:ネオグレー 棚段数(段):3 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 38.8kg |
| M3-6354SFC | 378-9133 | - | 【商品スペック】 仕様・規格 均等積載量:300kg/段 最大積載量:2500kg/台 間口(mm):961 奥行(mm):481 高さ(mm):1811 有効間口(mm):840 色:ネオグレー 棚段数(段):4 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 44.9kg |
| M3-6355SFC | 378-8509 | - | 【商品スペック】 仕様・規格 均等積載量:300kg/段 最大積載量:2500kg/台 間口(mm):961 奥行(mm):481 高さ(mm):1811 有効間口(mm):840 色:ネオグレー 棚段数(段):5 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 50.9kg |
| M3-6356SFC | 378-9167 | - | 【商品スペック】 仕様・規格 均等積載量:300kg/段 最大積載量:2500kg/台 間口(mm):961 奥行(mm):481 高さ(mm):1811 有効間口(mm):840 色:ネオグレー 棚段数(段):6 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 57kg |
| M3-6363SFC | 378-9190 | - | 【商品スペック】 仕様・規格 均等積載量:300kg/段 最大積載量:2500kg/台 間口(mm):961 奥行(mm):581 高さ(mm):1811 有効間口(mm):840 色:ネオグレー 棚段数(段):3 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 41.3kg |
| M3-6364SFC | 378-6831 | - | 【商品スペック】 仕様・規格 均等積載量:300kg/段 最大積載量:2500kg/台 間口(mm):961 奥行(mm):581 高さ(mm):1811 有効間口(mm):840 色:ネオグレー 棚段数(段):4 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 48.3kg |
| M3-6365SFC | 378-9222 | - | 【商品スペック】 仕様・規格 均等積載量:300kg/段 最大積載量:2500kg/台 間口(mm):961 奥行(mm):581 高さ(mm):1811 有効間口(mm):840 色:ネオグレー 棚段数(段):5 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 55.2kg |
| M3-6366SFC | 378-8548 | - | 【商品スペック】 仕様・規格 均等積載量:300kg/段 最大積載量:2500kg/台 間口(mm):961 奥行(mm):581 高さ(mm):1811 有効間口(mm):840 色:ネオグレー 棚段数(段):6 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 62.2kg |
| M3-6373SFC | 379-1810 | - | 【商品スペック】 仕様・規格 均等積載量:300kg/段 最大積載量:2500kg/台 間口(mm):961 奥行(mm):731 高さ(mm):1811 有効間口(mm):840 色:ネオグレー 棚段数(段):3 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 45.1kg |
| M3-6374SFC | 378-8923 | - | 【商品スペック】 仕様・規格 均等積載量:300kg/段 最大積載量:2500kg/台 間口(mm):961 奥行(mm):731 高さ(mm):1811 有効間口(mm):840 色:ネオグレー 棚段数(段):4 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 53.4kg |
| M3-6375SFC | 378-9000 | - | 【商品スペック】 仕様・規格 均等積載量:300kg/段 最大積載量:2500kg/台 間口(mm):961 奥行(mm):731 高さ(mm):1811 有効間口(mm):840 色:ネオグレー 棚段数(段):5 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 61.6kg |
| M3-6376SFC | 379-1799 | - | 【商品スペック】 仕様・規格 均等積載量:300kg/段 最大積載量:2500kg/台 間口(mm):961 奥行(mm):731 高さ(mm):1811 有効間口(mm):840 色:ネオグレー 棚段数(段):6 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 69.9kg |
| M3-6393SFC | 378-2009 | - | 【商品スペック】 仕様・規格 均等積載量:300kg/段 最大積載量:2500kg/台 間口(mm):961 奥行(mm):931 高さ(mm):1811 有効間口(mm):840 色:ネオグレー 棚段数(段):3 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 55.7kg |
| M3-6394SFC | 378-5251 | - | 【商品スペック】 仕様・規格 均等積載量:300kg/段 最大積載量:2500kg/台 間口(mm):961 奥行(mm):931 高さ(mm):1811 有効間口(mm):840 色:ネオグレー 棚段数(段):4 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 67.5kg |
| M3-6395SFC | 378-8929 | - | 【商品スペック】 仕様・規格 均等積載量:300kg/段 最大積載量:2500kg/台 間口(mm):961 奥行(mm):931 高さ(mm):1811 有効間口(mm):840 色:ネオグレー 棚段数(段):5 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 79.3kg |
| M3-6396SFC | 378-9397 | - | 【商品スペック】 仕様・規格 均等積載量:300kg/段 最大積載量:2500kg/台 間口(mm):961 奥行(mm):931 高さ(mm):1811 有効間口(mm):840 色:ネオグレー 棚段数(段):6 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 91.1kg |
| M3-6453SFC | 379-1198 | - | 【商品スペック】 仕様・規格 均等積載量:300kg/段 最大積載量:2500kg/台 間口(mm):1261 奥行(mm):481 高さ(mm):1811 有効間口(mm):1140 色:ネオグレー 棚段数(段):3 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 44.9kg |
| M3-6454SFC | 378-2103 | - | 【商品スペック】 仕様・規格 均等積載量:300kg/段 最大積載量:2500kg/台 間口(mm):1261 奥行(mm):481 高さ(mm):1811 有効間口(mm):1140 色:ネオグレー 棚段数(段):4 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 52.3kg |
| M3-6456SFC | 378-6819 | - | 【商品スペック】 仕様・規格 均等積載量:300kg/段 最大積載量:2500kg/台 間口(mm):1261 奥行(mm):481 高さ(mm):1811 有効間口(mm):1140 色:ネオグレー 棚段数(段):6 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 67.1kg |
| M3-6463SFC | 378-2031 | - | 【商品スペック】 仕様・規格 均等積載量:300kg/段 最大積載量:2500kg/台 間口(mm):1261 奥行(mm):581 高さ(mm):1811 有効間口(mm):1140 色:ネオグレー 棚段数(段):3 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 47.9kg |
| M3-6464SFC | 379-1218 | - | 【商品スペック】 仕様・規格 均等積載量:300kg/段 最大積載量:2500kg/台 間口(mm):1261 奥行(mm):581 高さ(mm):1811 有効間口(mm):1140 色:ネオグレー 棚段数(段):4 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 56.4kg |
| M3-6466SFC | 378-0493 | - | 【商品スペック】 仕様・規格 均等積載量:300kg/段 最大積載量:2500kg/台 間口(mm):1261 奥行(mm):581 高さ(mm):1811 有効間口(mm):1140 色:ネオグレー 棚段数(段):6 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 73.3kg |
| M3-6473SFC | 378-8731 | - | 【商品スペック】 仕様・規格 均等積載量:300kg/段 最大積載量:2500kg/台 間口(mm):1261 奥行(mm):731 高さ(mm):1811 有効間口(mm):1140 色:ネオグレー 棚段数(段):3 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 55.2kg |
| M3-6474SFC | 378-8338 | - | 【商品スペック】 仕様・規格 均等積載量:300kg/段 最大積載量:2500kg/台 間口(mm):1261 奥行(mm):731 高さ(mm):1811 有効間口(mm):1140 色:ネオグレー 棚段数(段):4 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 66.1kg |
| M3-6475SFC | 378-6806 | - | 【商品スペック】 仕様・規格 均等積載量:300kg/段 最大積載量:2500kg/台 間口(mm):1261 奥行(mm):731 高さ(mm):1811 有効間口(mm):1140 色:ネオグレー 棚段数(段):5 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 76.9kg |
| M3-6476SFC | 378-6805 | - | 【商品スペック】 仕様・規格 均等積載量:300kg/段 最大積載量:2500kg/台 間口(mm):1261 奥行(mm):731 高さ(mm):1811 有効間口(mm):1140 色:ネオグレー 棚段数(段):6 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 87.8kg |
| M3-6493SFC | 378-2108 | - | 【商品スペック】 仕様・規格 均等積載量:300kg/段 最大積載量:2500kg/台 間口(mm):1261 奥行(mm):931 高さ(mm):1811 有効間口(mm):1140 色:ネオグレー 棚段数(段):3 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 65.8kg |
| M3-6494SFC | 378-9394 | - | 【商品スペック】 仕様・規格 均等積載量:300kg/段 最大積載量:2500kg/台 間口(mm):1261 奥行(mm):931 高さ(mm):1811 有効間口(mm):1140 色:ネオグレー 棚段数(段):4 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 80.3kg |
| M3-6495SFC | 378-8944 | - | 【商品スペック】 仕様・規格 均等積載量:300kg/段 最大積載量:2500kg/台 間口(mm):1261 奥行(mm):931 高さ(mm):1811 有効間口(mm):1140 色:ネオグレー 棚段数(段):5 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 94.8kg |
| M3-6496SFC | 379-1542 | - | 【商品スペック】 仕様・規格 均等積載量:300kg/段 最大積載量:2500kg/台 間口(mm):1261 奥行(mm):931 高さ(mm):1811 有効間口(mm):1140 色:ネオグレー 棚段数(段):6 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 109.3kg |
| M3-6553SFC | 378-2101 | - | 【商品スペック】 仕様・規格 均等積載量:300kg/段 最大積載量:2500kg/台 間口(mm):1561 奥行(mm):481 高さ(mm):1811 有効間口(mm):1440 色:ネオグレー 棚段数(段):3 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 51kg |
| M3-6554SFC | 378-9119 | - | 【商品スペック】 仕様・規格 均等積載量:300kg/段 最大積載量:2500kg/台 間口(mm):1561 奥行(mm):481 高さ(mm):1811 有効間口(mm):1440 色:ネオグレー 棚段数(段):4 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 59.8kg |
| M3-6556SFC | 378-8698 | - | 【商品スペック】 仕様・規格 均等積載量:300kg/段 最大積載量:2500kg/台 間口(mm):1561 奥行(mm):481 高さ(mm):1811 有効間口(mm):1440 色:ネオグレー 棚段数(段):6 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 77.3kg |
| M3-6563SFC | 378-2063 | - | 【商品スペック】 仕様・規格 均等積載量:300kg/段 最大積載量:2500kg/台 間口(mm):1561 奥行(mm):581 高さ(mm):1811 有効間口(mm):1440 色:ネオグレー 棚段数(段):3 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 76kg |
| M3-6564SFC | 378-8470 | - | 【商品スペック】 仕様・規格 均等積載量:300kg/段 最大積載量:2500kg/台 間口(mm):1561 奥行(mm):581 高さ(mm):1811 有効間口(mm):1440 色:ネオグレー 棚段数(段):4 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 69kg |
| M3-6566SFC | 379-1790 | - | 【商品スペック】 仕様・規格 均等積載量:300kg/段 最大積載量:2500kg/台 間口(mm):1561 奥行(mm):581 高さ(mm):1811 有効間口(mm):1440 色:ネオグレー 棚段数(段):6 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 91.2kg |
| M3-6573SFC | 378-2061 | - | 【商品スペック】 仕様・規格 均等積載量:300kg/段 最大積載量:2500kg/台 間口(mm):1561 奥行(mm):731 高さ(mm):1811 有効間口(mm):1440 色:ネオグレー 棚段数(段):3 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 57.9kg |
| M3-6574SFC | 378-5222 | - | 【商品スペック】 仕様・規格 均等積載量:300kg/段 最大積載量:2500kg/台 間口(mm):1561 奥行(mm):731 高さ(mm):1811 有効間口(mm):1440 色:ネオグレー 棚段数(段):4 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 76.1kg |
| M3-6575SFC | 379-1199 | - | 【商品スペック】 仕様・規格 均等積載量:300kg/段 最大積載量:2500kg/台 間口(mm):1561 奥行(mm):731 高さ(mm):1811 有効間口(mm):1440 色:ネオグレー 棚段数(段):5 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 89kg |
| M3-6576SFC | 379-1489 | - | 【商品スペック】 仕様・規格 均等積載量:300kg/段 最大積載量:2500kg/台 間口(mm):1561 奥行(mm):731 高さ(mm):1811 有効間口(mm):1440 色:ネオグレー 棚段数(段):6 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 101.9kg |
| M3-6593SFC | 379-1818 | - | 【商品スペック】 仕様・規格 均等積載量:300kg/段 最大積載量:2500kg/台 間口(mm):1561 奥行(mm):931 高さ(mm):1811 有効間口(mm):1440 色:ネオグレー 棚段数(段):3 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 63.2kg |
| M3-6594SFC | 378-3683 | - | 【商品スペック】 仕様・規格 均等積載量:300kg/段 最大積載量:2500kg/台 間口(mm):1561 奥行(mm):931 高さ(mm):1811 有効間口(mm):1440 色:ネオグレー 棚段数(段):4 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 93.2kg |
| M3-6595SFC | 378-8902 | - | 【商品スペック】 仕様・規格 均等積載量:300kg/段 最大積載量:2500kg/台 間口(mm):1561 奥行(mm):931 高さ(mm):1811 有効間口(mm):1440 色:ネオグレー 棚段数(段):5 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 110.4kg |
| M3-6596SFC | 378-8963 | - | 【商品スペック】 仕様・規格 均等積載量:300kg/段 最大積載量:2500kg/台 間口(mm):1561 奥行(mm):931 高さ(mm):1811 有効間口(mm):1440 色:ネオグレー 棚段数(段):6 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 127.6kg |
| M3-6653SFC | 378-8947 | - | 【商品スペック】 仕様・規格 均等積載量:300kg/段 最大積載量:2500kg/台 間口(mm):1861 奥行(mm):481 高さ(mm):1811 有効間口(mm):1740 色:ネオグレー 棚段数(段):3 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 64.1kg |
| M3-6654SFC | 379-1169 | - | 【商品スペック】 仕様・規格 均等積載量:300kg/段 最大積載量:2500kg/台 間口(mm):1861 奥行(mm):481 高さ(mm):1811 有効間口(mm):1740 色:ネオグレー 棚段数(段):4 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 76.6kg |
| M3-6656SFC | 378-3597 | - | 【商品スペック】 仕様・規格 均等積載量:300kg/段 最大積載量:2500kg/台 間口(mm):1861 奥行(mm):481 高さ(mm):1811 有効間口(mm):1740 色:ネオグレー 棚段数(段):6 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 101.5kg |
| M3-6663SFC | 378-2011 | - | 【商品スペック】 仕様・規格 均等積載量:300kg/段 最大積載量:2500kg/台 間口(mm):1861 奥行(mm):581 高さ(mm):1811 有効間口(mm):1740 色:ネオグレー 棚段数(段):3 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 68.5kg |
| M3-6664SFC | 378-9168 | - | 【商品スペック】 仕様・規格 均等積載量:300kg/段 最大積載量:2500kg/台 間口(mm):1861 奥行(mm):581 高さ(mm):1811 有効間口(mm):1740 色:ネオグレー 棚段数(段):4 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 82.5kg |
| M3-6666SFC | 379-1192 | - | 【商品スペック】 仕様・規格 均等積載量:300kg/段 最大積載量:2500kg/台 間口(mm):1861 奥行(mm):581 高さ(mm):1811 有効間口(mm):1740 色:ネオグレー 棚段数(段):6 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 110.5kg |
| M3-6673SFC | 378-8537 | - | 【商品スペック】 仕様・規格 均等積載量:300kg/段 最大積載量:2500kg/台 間口(mm):1861 奥行(mm):731 高さ(mm):1811 有効間口(mm):1740 色:ネオグレー 棚段数(段):3 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 75.2kg |
| M3-6674SFC | 378-3650 | - | 【商品スペック】 仕様・規格 均等積載量:300kg/段 最大積載量:2500kg/台 間口(mm):1861 奥行(mm):731 高さ(mm):1811 有効間口(mm):1740 色:ネオグレー 棚段数(段):4 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 91.5kg |
| M3-6455-SFC | 378-8486 | 4550414148387 | 【商品スペック】 仕様・規格 均等積載量:300kg/段 最大積載量:2500kg/台 間口(mm):1261 奥行(mm):481 高さ(mm):1811 有効間口(mm):1140 色:ネオグレー 棚段数(段):5 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 59.7kg |
| M3-6465-SFC | 378-2043 | 4550414148400 | 【商品スペック】 仕様・規格 均等積載量:300kg/段 最大積載量:2500kg/台 間口(mm):1261 奥行(mm):581 高さ(mm):1811 有効間口(mm):1140 色:ネオグレー 棚段数(段):5 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 64.8kg |
| M3-6675SFC | 379-1515 | - | 【商品スペック】 仕様・規格 均等積載量:300kg/段 最大積載量:2500kg/台 間口(mm):1861 奥行(mm):731 高さ(mm):1811 有効間口(mm):1740 色:ネオグレー 棚段数(段):5 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 107.7kg |
| M3-6676SFC | 379-1568 | - | 【商品スペック】 仕様・規格 均等積載量:300kg/段 最大積載量:2500kg/台 間口(mm):1861 奥行(mm):731 高さ(mm):1811 有効間口(mm):1740 色:ネオグレー 棚段数(段):6 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 124kg |
| M3-6693SFC | 379-1807 | - | 【商品スペック】 仕様・規格 均等積載量:300kg/段 最大積載量:2500kg/台 間口(mm):1861 奥行(mm):931 高さ(mm):1811 有効間口(mm):1740 色:ネオグレー 棚段数(段):3 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 100.1kg |
| M3-6694SFC | 378-9145 | - | 【商品スペック】 仕様・規格 均等積載量:300kg/段 最大積載量:2500kg/台 間口(mm):1861 奥行(mm):931 高さ(mm):1811 有効間口(mm):1740 色:ネオグレー 棚段数(段):4 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 124.7kg |
| M3-6695SFC | 378-0498 | - | 【商品スペック】 仕様・規格 均等積載量:300kg/段 最大積載量:2500kg/台 間口(mm):1861 奥行(mm):931 高さ(mm):1811 有効間口(mm):1740 色:ネオグレー 棚段数(段):5 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 149.3kg |
| M3-6696SFC | 378-2004 | - | 【商品スペック】 仕様・規格 均等積載量:300kg/段 最大積載量:2500kg/台 間口(mm):1861 奥行(mm):931 高さ(mm):1811 有効間口(mm):1740 色:ネオグレー 棚段数(段):6 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 173.9kg |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
26,222円 ( 28,844円 ) | 4日目 |
28,766円 ( 31,643円 ) | 4日目 |
32,033円 ( 35,236円 ) | 4日目 |
35,300円 ( 38,830円 ) | 4日目 |
27,817円 ( 30,599円 ) | 4日目 |
30,866円 ( 33,953円 ) | 4日目 |
34,682円 ( 38,150円 ) | 4日目 |
38,499円 ( 42,349円 ) | 4日目 |
29,224円 ( 32,146円 ) | 4日目 |
33,798円 ( 37,178円 ) | 4日目 |
38,373円 ( 42,210円 ) | 4日目 |
42,077円 ( 46,285円 ) | 4日目 |
33,368円 ( 36,705円 ) | 4日目 |
39,332円 ( 43,265円 ) | 4日目 |
44,379円 ( 48,817円 ) | 4日目 |
50,222円 ( 55,244円 ) | 4日目 |
28,404円 ( 31,244円 ) | 4日目 |
32,325円 ( 35,558円 ) | 4日目 |
32,362円 ( 35,598円 ) | 2日目 |
40,166円 ( 44,183円 ) | 4日目 |
30,267円 ( 33,294円 ) | 4日目 |
34,841円 ( 38,325円 ) | 4日目 |
35,193円 ( 38,712円 ) | 1日目 |
43,098円 ( 47,408円 ) | 4日目 |
34,028円 ( 37,431円 ) | 4日目 |
39,889円 ( 43,878円 ) | 4日目 |
44,821円 ( 49,303円 ) | 4日目 |
50,563円 ( 55,619円 ) | 4日目 |
38,234円 ( 42,057円 ) | 4日目 |
44,583円 ( 49,041円 ) | 4日目 |
51,708円 ( 56,879円 ) | 4日目 |
58,832円 ( 64,715円 ) | 4日目 |
31,511円 ( 34,662円 ) | 4日目 |
36,080円 ( 39,688円 ) | 4日目 |
44,297円 ( 48,727円 ) | 4日目 |
34,605円 ( 38,066円 ) | 4日目 |
40,237円 ( 44,261円 ) | 4日目 |
50,454円 ( 55,499円 ) | 4日目 |
38,513円 ( 42,364円 ) | 4日目 |
44,556円 ( 49,012円 ) | 4日目 |
51,381円 ( 56,519円 ) | 4日目 |
58,205円 ( 64,026円 ) | 4日目 |
42,404円 ( 46,644円 ) | 4日目 |
50,794円 ( 55,873円 ) | 4日目 |
59,186円 ( 65,105円 ) | 4日目 |
65,368円 ( 71,905円 ) | 4日目 |
36,197円 ( 39,817円 ) | 4日目 |
41,151円 ( 45,266円 ) | 4日目 |
52,524円 ( 57,776円 ) | 4日目 |
39,624円 ( 43,586円 ) | 1日目 |
45,659円 ( 50,225円 ) | 1日目 |
59,335円 ( 65,269円 ) | 1日目 |
41,832円 ( 46,015円 ) | 4日目 |
49,705円 ( 54,676円 ) | 4日目 |
57,578円 ( 63,336円 ) | 4日目 |
65,451円 ( 71,996円 ) | 4日目 |
50,631円 ( 55,694円 ) | 4日目 |
61,447円 ( 67,592円 ) | 4日目 |
69,900円 ( 76,890円 ) | 4日目 |
80,363円 ( 88,399円 ) | 4日目 |
【特長】
・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます
・棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます
・高さ、奥行が同じであれば、増結することができます
・支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます
・優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています
・免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します
【材質】
・本体:スチール(粉体塗装)
・免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~

瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)
中軽量ラック(中軽量棚)
5通常価格(税別):19,799円~

ミスミ
軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ
4.6通常価格(税別):8,254円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

トラスコ中山
フラットバー40型(40mm・ネオグレー)
5通常価格(税別):1,134円

ミスミ
軽中量ラック 200㎏タイプ
4.7通常価格(税別):11,046円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス クリアキャスター(ポリウレタン) 25mmポール用
4通常価格(税別):1,066円~

アズワン
スチールラック L21999・ H21999
3通常価格(税別):11,900円~