17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

M1.5型 軽中量ボルトレス棚 アーム1段 150kgタイプ 高さ1806mm 連結型

通常単価(税別)
26,45139,686
税込単価
29,09643,655
通常出荷日:1日目

【特長】・アーム桟に専用のアーム(MAM1)を取付ける事でホースや工具の吊り掛け保管や間仕切りとしても...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    軽量タイプ(~200Kg)
  • 材質
    スチール
  • 天地棚段数 (段)
    3
  • 連結タイプ
    連結型追加(2本支柱)
  • 奥行 (mm)
    604
  • 高さ (mm)
    1806
  • 均等積載量 (kg/段)
    150
  • ネオグレー
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 材質1
    本体:スチール(粉体塗装)
  • 材質2
    ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    25

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

有効間口(mm)

最小発注数量
860
149-7757
4989999006865
27400
816
1個
1160
149-7759
4989999006872
33100
1116
1個
1503
149-7761
4989999006889
41600
1416
1個
1760
149-7763
4989999006896
51000
1716
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,451
( 29,096 )
1日目
29,057
( 31,963 )
1日目
34,111
( 37,522 )
1日目
39,686
( 43,655 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アーム桟に専用のアーム(MAM1)を取付ける事でホースや工具の吊り掛け保管や間仕切りとしてもお使いいただけます
・アーム桟は両端をボルトに引掛けていただき、締め込むだけで簡単に取付けいただけます

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M1.5型 軽中量ボルトレス棚 アーム1段 150kgタイプ 高さ1806mm 連結型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M1.5型 軽中量ボルトレス棚 アーム1段 150kgタイプ 高さ1806mm 連結型
中量ボルトレス棚 M3型(300kgタイプ 高さ1800mm アームタイプ) 連結型
中量ボルトレス棚 M3型(300kgタイプ 高さ1800mm アームタイプ) 単体型
中量ボルトレス棚“M3型”(スライド棚付・300㎏タイプ、高さ1800mm)連結型
軽中量ボルトレス棚 M2型 (パネル付・200kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)
中量ボルトレス棚“M3型”(引出し付・300㎏タイプ、高さ1800mm)連結型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格26,451-27,189 -30,710 -109,891 -74,288 -88,230 -
通常出荷日1日目1日目1日目9日目9日目〜9日目
商品タイプ軽量タイプ(~200Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)軽量タイプ(~200Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
天地棚段数(段)333-3-
連結タイプ連結型追加(2本支柱)連結型追加(2本支柱)単体型連結型追加(2本支柱)単体型連結型追加(2本支柱)
奥行(mm)604581581578600578

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト