ファクトリーサプライ用品技術窓口

【特長】・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短...
詳細を確認| 商品コード | トラスココード | 仕様1 | 仕様2 |
|---|---|---|---|
| M3-53123BSFC | 378-2084 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):900 奥行(mm):1131 高さ(mm):1511 有効間口(mm):840 色:ネオグレー 棚段数(段):3 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:連結型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 48.5kg |
| M3-53124BSFC | 378-9355 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):900 奥行(mm):1131 高さ(mm):1511 有効間口(mm):840 色:ネオグレー 棚段数(段):3 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:連結型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 61.1kg |
| M3-53125BSFC | 378-6829 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):900 奥行(mm):1131 高さ(mm):1511 有効間口(mm):840 色:ネオグレー 棚段数(段):3 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:連結型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 73.8kg |
| M3-5353BSFC | 379-1570 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):900 奥行(mm):481 高さ(mm):1511 有効間口(mm):840 色:ネオグレー 棚段数(段):3 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:連結型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 29.9kg |
| M3-5354BSFC | 378-8978 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):900 奥行(mm):481 高さ(mm):1511 有効間口(mm):840 色:ネオグレー 棚段数(段):4 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:連結型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 36kg |
| M3-5355BSFC | 378-3615 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):900 奥行(mm):481 高さ(mm):1511 有効間口(mm):840 色:ネオグレー 棚段数(段):5 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:連結型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 42kg |
| M3-5363BSFC | 378-5208 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):900 奥行(mm):581 高さ(mm):1511 有効間口(mm):840 色:ネオグレー 棚段数(段):3 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:連結型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 32.4kg |
| M3-5364BSFC | 379-1526 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):900 奥行(mm):581 高さ(mm):1511 有効間口(mm):840 色:ネオグレー 棚段数(段):4 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:連結型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 39.4kg |
| M3-5365BSFC | 378-2058 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):900 奥行(mm):581 高さ(mm):1511 有効間口(mm):840 色:ネオグレー 棚段数(段):5 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:連結型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 46.3kg |
| M3-5373BSFC | 378-8711 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):900 奥行(mm):731 高さ(mm):1511 有効間口(mm):840 色:ネオグレー 棚段数(段):3 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:連結型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 36.2kg |
| M3-5374BSFC | 378-8900 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):900 奥行(mm):731 高さ(mm):1511 有効間口(mm):840 色:ネオグレー 棚段数(段):4 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:連結型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 44.5kg |
| M3-5375BSFC | 378-9399 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):900 奥行(mm):731 高さ(mm):1511 有効間口(mm):840 色:ネオグレー 棚段数(段):5 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:連結型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 52.8kg |
| M3-5393BSFC | 378-3629 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):900 奥行(mm):931 高さ(mm):1511 有効間口(mm):840 色:ネオグレー 棚段数(段):3 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:連結型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 46.8kg |
| M3-5394BSFC | 379-1798 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):900 奥行(mm):931 高さ(mm):1511 有効間口(mm):840 色:ネオグレー 棚段数(段):4 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:連結型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 58.6kg |
| M3-5395BSFC | 378-2081 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):900 奥行(mm):931 高さ(mm):1511 有効間口(mm):840 色:ネオグレー 棚段数(段):5 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:連結型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 70.4kg |
| M3-54123BSFC | 378-8718 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1200 奥行(mm):1131 高さ(mm):1511 有効間口(mm):1140 色:ネオグレー 棚段数(段):3 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:連結型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 58.7kg |
| M3-54124BSFC | 378-8400 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1200 奥行(mm):1131 高さ(mm):1511 有効間口(mm):1140 色:ネオグレー 棚段数(段):4 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:連結型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 74kg |
| M3-54125BSFC | 379-1792 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1261 奥行(mm):1131 高さ(mm):1511 有効間口(mm):1140 色:ネオグレー 棚段数(段):5 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:連結型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 89.4kg |
| M3-5453BSFC | 378-8724 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1261 奥行(mm):481 高さ(mm):1511 有効間口(mm):1140 色:ネオグレー 棚段数(段):3 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:連結型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 36.1kg |
| M3-5454BSFC | 378-5183 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1200 奥行(mm):481 高さ(mm):1511 有効間口(mm):1140 色:ネオグレー 棚段数(段):4 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:連結型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 43.5kg |
| M3-5455BSFC | 379-1553 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1200 奥行(mm):481 高さ(mm):1511 有効間口(mm):1140 色:ネオグレー 棚段数(段):5 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:連結型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 50.8kg |
| M3-5463BSFC | 378-8448 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1200 奥行(mm):581 高さ(mm):1511 有効間口(mm):1140 色:ネオグレー 棚段数(段):3 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:連結型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 39kg |
| M3-5464BSFC | 378-8894 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1200 奥行(mm):581 高さ(mm):1511 有効間口(mm):1140 色:ネオグレー 棚段数(段):4 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:連結型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 47.5kg |
| M3-5465BSFC | 378-9350 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1200 奥行(mm):581 高さ(mm):1511 有効間口(mm):1140 色:ネオグレー 棚段数(段):5 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:連結型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 56kg |
| M3-5473BSFC | 379-1534 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1200 奥行(mm):731 高さ(mm):1511 有効間口(mm):1140 色:ネオグレー 棚段数(段):3 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:連結型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 46.3kg |
| M3-5474BSFC | 378-9393 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1200 奥行(mm):731 高さ(mm):1511 有効間口(mm):1140 色:ネオグレー 棚段数(段):4 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:連結型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 57.2kg |
| M3-5475BSFC | 378-2079 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1200 奥行(mm):731 高さ(mm):1511 有効間口(mm):1140 色:ネオグレー 棚段数(段):5 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:連結型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 68.1kg |
| M3-5493BSFC | 378-2003 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1200 奥行(mm):931 高さ(mm):1511 有効間口(mm):1140 色:ネオグレー 棚段数(段):3 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:連結型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 57kg |
| M3-5494BSFC | 378-3598 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1200 奥行(mm):931 高さ(mm):1511 有効間口(mm):1140 色:ネオグレー 棚段数(段):4 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:連結型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 71.5kg |
| M3-5495BSFC | 378-8424 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1200 奥行(mm):931 高さ(mm):1511 有効間口(mm):1140 色:ネオグレー 棚段数(段):5 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:連結型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 86kg |
| M3-55123BSFC | 378-9431 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1500 奥行(mm):1131 高さ(mm):1511 有効間口(mm):1440 色:ネオグレー 棚段数(段):3 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:連結型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 68.8kg |
| M3-55124BSFC | 378-5170 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1500 奥行(mm):1131 高さ(mm):1511 有効間口(mm):1440 色:ネオグレー 棚段数(段):4 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:連結型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 86.8kg |
| M3-55125BSFC | 378-8980 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1500 奥行(mm):1131 高さ(mm):1511 有効間口(mm):1440 色:ネオグレー 棚段数(段):5 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:連結型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 104.9kg |
| M3-5553BSFC | 378-5217 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1500 奥行(mm):481 高さ(mm):1511 有効間口(mm):1440 色:ネオグレー 棚段数(段):3 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:連結型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 42.1kg |
| M3-5554BSFC | 378-0518 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1500 奥行(mm):481 高さ(mm):1511 有効間口(mm):1440 色:ネオグレー 棚段数(段):4 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:連結型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 50.9kg |
| M3-5555BSFC | 379-1802 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1500 奥行(mm):481 高さ(mm):1511 有効間口(mm):1440 色:ネオグレー 棚段数(段):5 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:連結型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 59.7kg |
| M3-5563BSFC | 378-5270 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1500 奥行(mm):581 高さ(mm):1511 有効間口(mm):1440 色:ネオグレー 棚段数(段):3 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:連結型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 49.1kg |
| M3-5564BSFC | 378-5267 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1500 奥行(mm):581 高さ(mm):1511 有効間口(mm):1440 色:ネオグレー 棚段数(段):4 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:連結型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 60.2kg |
| M3-5565BSFC | 378-5265 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1500 奥行(mm):581 高さ(mm):1511 有効間口(mm):1440 色:ネオグレー 棚段数(段):5 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:連結型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 71.2kg |
| M3-5573BSFC | 378-9177 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1500 奥行(mm):731 高さ(mm):1511 有効間口(mm):1440 色:ネオグレー 棚段数(段):3 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:連結型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 54.4kg |
| M3-5574BSFC | 378-8353 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1500 奥行(mm):731 高さ(mm):1511 有効間口(mm):1440 色:ネオグレー 棚段数(段):4 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:連結型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 67.3kg |
| M3-5575BSFC | 378-9376 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1500 奥行(mm):731 高さ(mm):1511 有効間口(mm):1440 色:ネオグレー 棚段数(段):5 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:連結型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 80.1kg |
| M3-5593BSFC | 378-9176 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1500 奥行(mm):931 高さ(mm):1511 有効間口(mm):1440 色:ネオグレー 棚段数(段):3 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:連結型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 67.1kg |
| M3-5594BSFC | 379-1762 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1500 奥行(mm):931 高さ(mm):1511 有効間口(mm):1440 色:ネオグレー 棚段数(段):4 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:連結型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 84.3kg |
| M3-5595BSFC | 378-0448 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1500 奥行(mm):931 高さ(mm):1511 有効間口(mm):1440 色:ネオグレー 棚段数(段):5 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:連結型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 101.5kg |
| M3-56123BSFC | 378-8390 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1800 奥行(mm):1131 高さ(mm):1511 有効間口(mm):1740 色:ネオグレー 棚段数(段):3 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:連結型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 93kg |
| M3-56124BSFC | 379-1164 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1800 奥行(mm):1131 高さ(mm):1511 有効間口(mm):1740 色:ネオグレー 棚段数(段):4 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:連結型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 118.4kg |
| M3-56125BSFC | 378-8895 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1800 奥行(mm):1131 高さ(mm):1511 有効間口(mm):1740 色:ネオグレー 棚段数(段):5 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:連結型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 143.8kg |
| M3-5653BSFC | 378-8898 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1800 奥行(mm):481 高さ(mm):1511 有効間口(mm):1740 色:ネオグレー 棚段数(段):3 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:連結型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 55.2kg |
| M3-5654BSFC | 379-1249 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1800 奥行(mm):481 高さ(mm):1511 有効間口(mm):1740 色:ネオグレー 棚段数(段):4 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:連結型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 67.7kg |
| M3-5655BSFC | 379-1507 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1800 奥行(mm):481 高さ(mm):1511 有効間口(mm):1740 色:ネオグレー 棚段数(段):5 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:連結型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) |
| M3-5663BSFC | 378-3617 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1800 奥行(mm):581 高さ(mm):1511 有効間口(mm):1740 色:ネオグレー 棚段数(段):3 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:連結型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 59.7kg |
| M3-5664BSFC | 379-1737 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1800 奥行(mm):581 高さ(mm):1511 有効間口(mm):1740 色:ネオグレー 棚段数(段):4 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:連結型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 73.7kg |
| M3-5665BSFC | 378-8523 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1800 奥行(mm):581 高さ(mm):1511 有効間口(mm):1740 色:ネオグレー 棚段数(段):5 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:連結型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 87.6kg |
| M3-5673BSFC | 379-1259 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1800 奥行(mm):731 高さ(mm):1511 有効間口(mm):1740 色:ネオグレー 棚段数(段):3 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:連結型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 66.3kg |
| M3-5674BSFC | 378-8953 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1800 奥行(mm):731 高さ(mm):1511 有効間口(mm):1740 色:ネオグレー 棚段数(段):4 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:連結型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 82.6kg |
| M3-5675BSFC | 378-2109 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1800 奥行(mm):731 高さ(mm):1511 有効間口(mm):1740 色:ネオグレー 棚段数(段):5 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:連結型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 98.9kg |
| M3-5693BSFC | 378-6843 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1800 奥行(mm):931 高さ(mm):1511 有効間口(mm):1740 色:ネオグレー 棚段数(段):3 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:連結型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 91.3kg |
| M3-5694BSFC | 378-6791 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1800 奥行(mm):931 高さ(mm):1511 有効間口(mm):1740 色:ネオグレー 棚段数(段):4 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:連結型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 115.9kg |
| M3-5695BSFC | 379-1170 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1800 奥行(mm):931 高さ(mm):1511 有効間口(mm):1740 色:ネオグレー 棚段数(段):5 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:連結型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 140.4kg |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
33,395円 ( 36,735円 ) | 1日目 |
40,878円 ( 44,966円 ) | 1日目 |
49,037円 ( 53,941円 ) | 1日目 |
20,028円 ( 22,031円 ) | 1日目 |
22,961円 ( 25,257円 ) | 1日目 |
26,321円 ( 28,953円 ) | 1日目 |
21,197円 ( 23,317円 ) | 1日目 |
25,121円 ( 27,633円 ) | 1日目 |
28,245円 ( 31,070円 ) | 1日目 |
23,434円 ( 25,777円 ) | 4日目 |
28,137円 ( 30,951円 ) | 4日目 |
31,936円 ( 35,130円 ) | 4日目 |
27,695円 ( 30,465円 ) | 1日目 |
32,895円 ( 36,185円 ) | 1日目 |
38,860円 ( 42,746円 ) | 1日目 |
38,888円 ( 42,777円 ) | 1日目 |
47,743円 ( 52,517円 ) | 1日目 |
57,387円 ( 63,126円 ) | 1日目 |
22,590円 ( 24,849円 ) | 1日目 |
26,622円 ( 29,284円 ) | 1日目 |
29,809円 ( 32,790円 ) | 1日目 |
24,506円 ( 26,957円 ) | 1日目 |
28,404円 ( 31,244円 ) | 1日目 |
32,979円 ( 36,277円 ) | 1日目 |
27,591円 ( 30,350円 ) | 4日目 |
33,451円 ( 36,796円 ) | 4日目 |
39,311円 ( 43,242円 ) | 4日目 |
31,797円 ( 34,977円 ) | 1日目 |
39,068円 ( 42,975円 ) | 1日目 |
45,401円 ( 49,941円 ) | 1日目 |
45,455円 ( 50,001円 ) | 4日目 |
57,170円 ( 62,887円 ) | 4日目 |
66,633円 ( 73,296円 ) | 4日目 |
25,785円 ( 28,364円 ) | 1日目 |
29,642円 ( 32,606円 ) | 1日目 |
34,209円 ( 37,630円 ) | 1日目 |
28,168円 ( 30,985円 ) | 1日目 |
33,798円 ( 37,178円 ) | 1日目 |
39,430円 ( 43,373円 ) | 1日目 |
32,075円 ( 35,283円 ) | 4日目 |
39,041円 ( 42,945円 ) | 4日目 |
45,074円 ( 49,581円 ) | 4日目 |
36,844円 ( 40,528円 ) | 1日目 |
44,487円 ( 48,936円 ) | 1日目 |
52,879円 ( 58,167円 ) | 1日目 |
54,336円 ( 59,770円 ) | 1日目 |
66,448円 ( 73,093円 ) | 1日目 |
80,337円 ( 88,371円 ) | 1日目 |
29,760円 ( 32,736円 ) | 1日目 |
35,565円 ( 39,122円 ) | 4日目 |
41,369円 ( 45,506円 ) | 4日目 |
33,187円 ( 36,506円 ) | 1日目 |
40,166円 ( 44,183円 ) | 1日目 |
46,190円 ( 50,809円 ) | 1日目 |
36,260円 ( 39,886円 ) | 4日目 |
43,398円 ( 47,738円 ) | 4日目 |
51,271円 ( 56,398円 ) | 4日目 |
44,324円 ( 48,756円 ) | 4日目 |
55,140円 ( 60,654円 ) | 4日目 |
65,955円 ( 72,551円 ) | 4日目 |
【特長】
・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます
・棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます
・高さ、奥行が同じであれば、増結することができます
・また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます
・優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています
・免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します
【材質】
・本体:スチール(粉体塗装)
・免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~

ミスミ
軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ
4.6通常価格(税別):8,254円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス クリアキャスター(ポリウレタン) 25mmポール用
4通常価格(税別):1,066円~

瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)
中軽量ラック(中軽量棚)
5通常価格(税別):19,799円~

ミスミ
軽中量ラック 200㎏タイプ
4.7通常価格(税別):11,046円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック ポール25mm径 防錆クリアコーティング
4.5通常価格(税別):370円~

トラスコ中山
セミボルトレス軽量棚 (100kg・120kgタイプ、高さ2100mm)4段
0通常価格(税別):15,664円~