ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ |
|
ミスミ パーツケース フリー(仕切り無し)【1~120個入り】 |
|
ミスミ 中量キャスターラック 50支柱タイプ |
|
ミスミ 中量キャスターラック 40支柱タイプ |
|
ミスミ 軽中量ラック 300㎏タイプ |

【特長】・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短...
詳細を確認| 商品コード | トラスココード | 仕様1 | 仕様2 |
|---|---|---|---|
| M3-5473SFC | 379-1773 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1261 奥行(mm):731 高さ(mm):1511 有効間口(mm):1140 色:ネオグレー 棚段数(段):3 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 52.6kg |
| M3-5474SFC | 378-9159 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1261 奥行(mm):731 高さ(mm):1511 有効間口(mm):1140 色:ネオグレー 棚段数(段):4 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 63.5kg |
| M3-5475SFC | 379-1531 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1261 奥行(mm):731 高さ(mm):1511 有効間口(mm):1140 色:ネオグレー 棚段数(段):5 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 74.4kg |
| M3-5493SFC | 379-1550 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1261 奥行(mm):931 高さ(mm):1511 有効間口(mm):1140 色:ネオグレー 棚段数(段):3 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 63.3kg |
| M3-5494SFC | 378-9192 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1261 奥行(mm):931 高さ(mm):1511 有効間口(mm):1140 色:ネオグレー 棚段数(段):4 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 77.8kg |
| M3-5495SFC | 379-1576 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1261 奥行(mm):931 高さ(mm):1511 有効間口(mm):1140 色:ネオグレー 棚段数(段):5 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 92.3kg |
| M3-5553SFC | 378-8715 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1561 奥行(mm):481 高さ(mm):1511 有効間口(mm):1440 色:ネオグレー 棚段数(段):3 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 48.4kg |
| M3-5554SFC | 378-8720 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1561 奥行(mm):481 高さ(mm):1511 有効間口(mm):1440 色:ネオグレー 棚段数(段):4 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 57.2kg |
| M3-5555SFC | 378-8516 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1561 奥行(mm):481 高さ(mm):1511 有効間口(mm):1440 色:ネオグレー 棚段数(段):5 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 66kg |
| M3-5563SFC | 378-8493 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1561 奥行(mm):581 高さ(mm):1511 有効間口(mm):1440 色:ネオグレー 棚段数(段):3 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 55.4kg |
| M3-5564SFC | 378-5218 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1561 奥行(mm):581 高さ(mm):1511 有効間口(mm):1440 色:ネオグレー 棚段数(段):4 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 66.5kg |
| M3-5565SFC | 378-9219 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1561 奥行(mm):581 高さ(mm):1511 有効間口(mm):1440 色:ネオグレー 棚段数(段):5 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 77.6kg |
| M3-5573SFC | 378-6744 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1561 奥行(mm):731 高さ(mm):1511 有効間口(mm):1440 色:ネオグレー 棚段数(段):3 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 60.7kg |
| M3-5574SFC | 378-8480 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1561 奥行(mm):731 高さ(mm):1511 有効間口(mm):1440 色:ネオグレー 棚段数(段):4 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 73.6kg |
| M3-5575SFC | 378-2001 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1561 奥行(mm):731 高さ(mm):1511 有効間口(mm):1440 色:ネオグレー 棚段数(段):5 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 86.5kg |
| M3-5593SFC | 378-8682 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1561 奥行(mm):931 高さ(mm):1511 有効間口(mm):1440 色:ネオグレー 棚段数(段):3 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 73.4kg |
| M3-5594SFC | 378-9372 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1561 奥行(mm):931 高さ(mm):1511 有効間口(mm):1440 色:ネオグレー 棚段数(段):4 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 90.6kg |
| M3-5595SFC | 379-1243 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1561 奥行(mm):931 高さ(mm):1511 有効間口(mm):1440 色:ネオグレー 棚段数(段):5 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 107.8kg |
| M3-5653SFC | 378-6760 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1861 奥行(mm):481 高さ(mm):1511 有効間口(mm):1740 色:ネオグレー 棚段数(段):3 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 61.5kg |
| M3-5654SFC | 378-0526 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1861 奥行(mm):481 高さ(mm):1511 有効間口(mm):1740 色:ネオグレー 棚段数(段):4 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 74kg |
| M3-5655SFC | 378-6821 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1861 奥行(mm):481 高さ(mm):1511 有効間口(mm):1740 色:ネオグレー 棚段数(段):5 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 86.5kg |
| M3-5663SFC | 378-6810 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1861 奥行(mm):581 高さ(mm):1511 有効間口(mm):1740 色:ネオグレー 棚段数(段):3 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 66kg |
| M3-5664SFC | 378-8524 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1861 奥行(mm):581 高さ(mm):1511 有効間口(mm):1740 色:ネオグレー 棚段数(段):4 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 80kg |
| M3-5665SFC | 378-8908 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1861 奥行(mm):581 高さ(mm):1511 有効間口(mm):1740 色:ネオグレー 棚段数(段):5 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 94kg |
| M3-5673SFC | 378-5188 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1861 奥行(mm):731 高さ(mm):1511 有効間口(mm):1740 色:ネオグレー 棚段数(段):3 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 72.7kg |
| M3-5674SFC | 379-1741 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1861 奥行(mm):731 高さ(mm):1511 有効間口(mm):1740 色:ネオグレー 棚段数(段):4 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 89kg |
| M3-5675SFC | 379-1214 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1861 奥行(mm):731 高さ(mm):1511 有効間口(mm):1740 色:ネオグレー 棚段数(段):5 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 105.2kg |
| M3-5693SFC | 378-8675 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1861 奥行(mm):931 高さ(mm):1511 有効間口(mm):1740 色:ネオグレー 棚段数(段):3 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 97.6kg |
| M3-5694SFC | 378-8463 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1861 奥行(mm):931 高さ(mm):1511 有効間口(mm):1740 色:ネオグレー 棚段数(段):4 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 122.2kg |
| M3-5695SFC | 378-8666 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1861 奥行(mm):931 高さ(mm):1511 有効間口(mm):1740 色:ネオグレー 棚段数(段):5 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 146.8kg |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
33,222円 ( 36,544円 ) | 4日目 |
39,082円 ( 42,990円 ) | 4日目 |
44,032円 ( 48,435円 ) | 4日目 |
37,427円 ( 41,170円 ) | 1日目 |
43,793円 ( 48,172円 ) | 1日目 |
50,917円 ( 56,009円 ) | 1日目 |
30,706円 ( 33,777円 ) | 1日目 |
35,273円 ( 38,800円 ) | 1日目 |
39,840円 ( 43,824円 ) | 1日目 |
33,798円 ( 37,178円 ) | 1日目 |
39,430円 ( 43,373円 ) | 1日目 |
44,147円 ( 48,562円 ) | 1日目 |
37,706円 ( 41,477円 ) | 4日目 |
43,766円 ( 48,143円 ) | 4日目 |
50,590円 ( 55,649円 ) | 4日目 |
41,613円 ( 45,774円 ) | 1日目 |
50,005円 ( 55,006円 ) | 1日目 |
58,395円 ( 64,235円 ) | 1日目 |
35,391円 ( 38,930円 ) | 1日目 |
41,195円 ( 45,315円 ) | 4日目 |
46,047円 ( 50,652円 ) | 4日目 |
38,817円 ( 42,699円 ) | 1日目 |
44,870円 ( 49,357円 ) | 1日目 |
51,708円 ( 56,879円 ) | 1日目 |
41,041円 ( 45,145円 ) | 4日目 |
48,914円 ( 53,805円 ) | 4日目 |
56,789円 ( 62,468円 ) | 4日目 |
49,841円 ( 54,825円 ) | 4日目 |
60,656円 ( 66,722円 ) | 4日目 |
69,137円 ( 76,051円 ) | 4日目 |
【特長】
・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます
・棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます
・高さ、奥行が同じであれば、増結することができます
・また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます
・優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています
・免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します
【材質】
・本体:スチール(粉体塗装)
・免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~

瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)
中軽量ラック(中軽量棚)
5通常価格(税別):19,799円~

ミスミ
軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ
4.6通常価格(税別):8,254円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

トラスコ中山
フラットバー40型(40mm・ネオグレー)
5通常価格(税別):1,134円

ミスミ
軽中量ラック 200㎏タイプ
4.7通常価格(税別):11,046円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス クリアキャスター(ポリウレタン) 25mmポール用
4通常価格(税別):1,066円~

アズワン
スチールラック L21999・ H21999
3通常価格(税別):11,900円~