ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 中量キャスターラック 50支柱タイプ |
|
ミスミ 中量キャスターラック 40支柱タイプ |
|
ミスミ 軽中量ラック 250㎏タイプ |
|
ミスミ 軽中量ラック 300㎏タイプ |

【特長】・免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します【材質】・...
詳細を確認| 商品コード | トラスココード | 仕様1 | 仕様2 |
|---|---|---|---|
| M3-83125BSFC | 378-5168 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):900 奥行(mm):1131 高さ(mm):2411 有効間口(mm):840 色:ネオグレー 棚段数(段):5 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:連結型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 75.3kg |
| M3-83126BSFC | 378-8365 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):900 奥行(mm):1131 高さ(mm):2411 有効間口(mm):840 色:ネオグレー 棚段数(段):6 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:連結型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 87.5kg |
| M3-8355BSFC | 378-0495 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):900 奥行(mm):481 高さ(mm):2411 有効間口(mm):840 色:ネオグレー 棚段数(段):5 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:連結型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 44.5kg |
| M3-8356BSFC | 379-1498 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):900 奥行(mm):481 高さ(mm):2411 有効間口(mm):840 色:ネオグレー 棚段数(段):6 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:連結型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 50.3kg |
| M3-8365BSFC | 379-1736 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):900 奥行(mm):581 高さ(mm):2411 有効間口(mm):840 色:ネオグレー 棚段数(段):5 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:連結型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 49.9kg |
| M3-8366BSFC | 378-5210 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):900 奥行(mm):581 高さ(mm):2411 有効間口(mm):840 色:ネオグレー 棚段数(段):6 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:連結型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 56.8kg |
| M3-8375BSFC | 378-8756 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):900 奥行(mm):731 高さ(mm):2411 有効間口(mm):840 色:ネオグレー 棚段数(段):5 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:連結型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 56.4kg |
| M3-8376BSFC | 379-1536 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):900 奥行(mm):731 高さ(mm):2411 有効間口(mm):840 色:ネオグレー 棚段数(段):6 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:連結型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 64.6kg |
| M3-8395BSFC | 378-9361 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):900 奥行(mm):931 高さ(mm):2411 有効間口(mm):840 色:ネオグレー 棚段数(段):5 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:連結型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 71.9kg |
| M3-8396BSFC | 378-8434 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):900 奥行(mm):931 高さ(mm):2411 有効間口(mm):840 色:ネオグレー 棚段数(段):6 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:連結型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 83.3kg |
| M3-84125BSFC | 378-8958 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1200 奥行(mm):1131 高さ(mm):2411 有効間口(mm):1140 色:ネオグレー 棚段数(段):5 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:連結型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 90.2kg |
| M3-84126BSFC | 378-8968 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1200 奥行(mm):1131 高さ(mm):2411 有効間口(mm):1140 色:ネオグレー 棚段数(段):6 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:連結型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 105kg |
| M3-8455BSFC | 379-1563 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1200 奥行(mm):481 高さ(mm):2411 有効間口(mm):1140 色:ネオグレー 棚段数(段):5 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:連結型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 53kg |
| M3-8456BSFC | 379-1827 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1200 奥行(mm):481 高さ(mm):2411 有効間口(mm):1140 色:ネオグレー 棚段数(段):6 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:連結型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 60.1kg |
| M3-8465BSFC | 378-9171 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1200 奥行(mm):581 高さ(mm):2411 有効間口(mm):1140 色:ネオグレー 棚段数(段):5 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:連結型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 59.5kg |
| M3-8466BSFC | 378-9165 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1200 奥行(mm):581 高さ(mm):2411 有効間口(mm):1140 色:ネオグレー 棚段数(段):6 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:連結型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 67.9kg |
| M3-8475BSFC | 378-8328 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1200 奥行(mm):731 高さ(mm):2411 有効間口(mm):1140 色:ネオグレー 棚段数(段):5 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:連結型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 71.7kg |
| M3-8476BSFC | 378-8959 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1200 奥行(mm):731 高さ(mm):2411 有効間口(mm):1140 色:ネオグレー 棚段数(段):6 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:連結型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 82.6kg |
| M3-8495BSFC | 378-6808 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1200 奥行(mm):931 高さ(mm):2411 有効間口(mm):1140 色:ネオグレー 棚段数(段):5 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:連結型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 86.8kg |
| M3-8496BSFC | 379-1778 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1200 奥行(mm):931 高さ(mm):2411 有効間口(mm):1140 色:ネオグレー 棚段数(段):6 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:連結型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 100.8kg |
| M3-85125BSFC | 378-6830 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1500 奥行(mm):1131 高さ(mm):2411 有効間口(mm):1440 色:ネオグレー 棚段数(段):5 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:連結型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 105.1kg |
| M3-85126BSFC | 379-1763 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1500 奥行(mm):1131 高さ(mm):2411 有効間口(mm):1440 色:ネオグレー 棚段数(段):6 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:連結型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 122.5kg |
| M3-8555BSFC | 379-1766 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1500 奥行(mm):481 高さ(mm):2411 有効間口(mm):1440 色:ネオグレー 棚段数(段):5 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:連結型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 61.4kg |
| M3-8556BSFC | 379-1197 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1500 奥行(mm):481 高さ(mm):2411 有効間口(mm):1440 色:ネオグレー 棚段数(段):6 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:連結型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 69.8kg |
| M3-8565BSFC | 378-0443 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1500 奥行(mm):581 高さ(mm):2411 有効間口(mm):1440 色:ネオグレー 棚段数(段):5 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:連結型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 74.7kg |
| M3-8566BSFC | 378-3594 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1500 奥行(mm):581 高さ(mm):2411 有効間口(mm):1440 色:ネオグレー 棚段数(段):6 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:連結型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 85.8kg |
| M3-8575BSFC | 378-8763 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1500 奥行(mm):731 高さ(mm):2411 有効間口(mm):1440 色:ネオグレー 棚段数(段):5 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:連結型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 83.7kg |
| M3-8576BSFC | 378-8408 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1500 奥行(mm):731 高さ(mm):2411 有効間口(mm):1440 色:ネオグレー 棚段数(段):6 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:連結型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 96.6kg |
| M3-8595BSFC | 378-8892 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1500 奥行(mm):931 高さ(mm):2411 有効間口(mm):1440 色:ネオグレー 棚段数(段):5 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:連結型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 101.7kg |
| M3-8596BSFC | 378-8375 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1500 奥行(mm):931 高さ(mm):2411 有効間口(mm):1440 色:ネオグレー 棚段数(段):6 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:連結型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 118.3kg |
| M3-86125BSFC | 378-9366 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1800 奥行(mm):1131 高さ(mm):2411 有効間口(mm):1740 色:ネオグレー 棚段数(段):5 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:連結型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 124.7kg |
| M3-86126BSFC | 378-8495 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1800 奥行(mm):1131 高さ(mm):2411 有効間口(mm):1740 色:ネオグレー 棚段数(段):6 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:連結型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 145.5kg |
| M3-8655BSFC | 378-8939 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1800 奥行(mm):481 高さ(mm):2411 有効間口(mm):1740 色:ネオグレー 棚段数(段):5 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:連結型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 81.7kg |
| M3-8656BSFC | 378-6782 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1800 奥行(mm):481 高さ(mm):2411 有効間口(mm):1740 色:ネオグレー 棚段数(段):6 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:連結型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 93.6kg |
| M3-8665BSFC | 378-5226 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1800 奥行(mm):581 高さ(mm):2411 有効間口(mm):1740 色:ネオグレー 棚段数(段):5 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:連結型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 91.8kg |
| M3-8666BSFC | 378-9001 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1800 奥行(mm):581 高さ(mm):2411 有効間口(mm):1740 色:ネオグレー 棚段数(段):6 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:連結型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 105.8kg |
| M3-8675BSFC | 379-1767 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1800 奥行(mm):731 高さ(mm):2411 有効間口(mm):1740 色:ネオグレー 棚段数(段):5 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:連結型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 103.1kg |
| M3-8676BSFC | 378-8456 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1800 奥行(mm):731 高さ(mm):2411 有効間口(mm):1740 色:ネオグレー 棚段数(段):6 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:連結型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 119.3kg |
| M3-8695BSFC | 378-0512 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1800 奥行(mm):931 高さ(mm):2411 有効間口(mm):1740 色:ネオグレー 棚段数(段):5 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:連結型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 121.3kg |
| M3-8696BSFC | 378-0489 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1800 奥行(mm):931 高さ(mm):2411 有効間口(mm):1740 色:ネオグレー 棚段数(段):6 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:連結型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 141.3kg |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
50,877円 ( 55,965円 ) | 1日目 |
59,036円 ( 64,940円 ) | 1日目 |
28,252円 ( 31,077円 ) | 1日目 |
30,740円 ( 33,814円 ) | 1日目 |
30,121円 ( 33,133円 ) | 1日目 |
33,937円 ( 37,331円 ) | 1日目 |
33,813円 ( 37,194円 ) | 4日目 |
38,387円 ( 42,226円 ) | 4日目 |
40,736円 ( 44,810円 ) | 1日目 |
45,755円 ( 50,331円 ) | 4日目 |
59,227円 ( 65,150円 ) | 1日目 |
66,619円 ( 73,281円 ) | 1日目 |
31,685円 ( 34,854円 ) | 1日目 |
35,606円 ( 39,167円 ) | 1日目 |
34,856円 ( 38,342円 ) | 1日目 |
39,430円 ( 43,373円 ) | 1日目 |
41,188円 ( 45,307円 ) | 4日目 |
46,095円 ( 50,705円 ) | 4日目 |
47,239円 ( 51,963円 ) | 1日目 |
54,363円 ( 59,799円 ) | 1日目 |
68,411円 ( 75,252円 ) | 4日目 |
79,743円 ( 87,717円 ) | 4日目 |
36,086円 ( 39,695円 ) | 1日目 |
40,653円 ( 44,718円 ) | 1日目 |
41,307円 ( 45,438円 ) | 1日目 |
45,986円 ( 50,585円 ) | 4日目 |
46,913円 ( 51,604円 ) | 4日目 |
53,737円 ( 59,111円 ) | 4日目 |
54,717円 ( 60,189円 ) | 1日目 |
63,109円 ( 69,420円 ) | 1日目 |
82,116円 ( 90,328円 ) | 1日目 |
96,003円 ( 105,603円 ) | 1日目 |
42,370円 ( 46,607円 ) | 4日目 |
48,056円 ( 52,862円 ) | 4日目 |
48,029円 ( 52,832円 ) | 1日目 |
54,867円 ( 60,354円 ) | 1日目 |
53,110円 ( 58,421円 ) | 4日目 |
60,983円 ( 67,081円 ) | 4日目 |
65,579円 ( 72,137円 ) | 4日目 |
76,041円 ( 83,645円 ) | 4日目 |
【特長】
・免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します
【材質】
・本体:スチール(粉体塗装)
・免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~

ミスミ
軽中量ラック 500㎏タイプ
4.7通常価格(税別):16,229円~

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

ミスミ
中量ラック 300㎏タイプ 棚板セット(棚板1枚+棚受2個)
5通常価格(税別):4,513円~

トラスコ中山
L型アングル60型(60mm×40mm角・ネオグレー)
5通常価格(税別):1,269円~

ミスミ
中量キャスターラック 40支柱タイプ
4.7通常価格(税別):43,797円~

ミスミ
軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ
4.6通常価格(税別):8,254円~

トラスコ中山
中量ボルト式棚 R3型 専用ベースプレート
0通常価格(税別):225円