ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
ミスミ パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】 |

【特長】・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短...
詳細を確認| 商品コード | トラスココード | 仕様1 | 仕様2 |
|---|---|---|---|
| M3-4353SFC | 378-9203 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):961 奥行(mm):481 高さ(mm):1211 有効間口(mm):840 色:ネオグレー 棚段数(段):3 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 33.7kg |
| M3-4354SFC | 378-5166 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):961 奥行(mm):481 高さ(mm):1211 有効間口(mm):840 色:ネオグレー 棚段数(段):4 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 39.8kg |
| M3-4355SFC | 378-2049 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):961 奥行(mm):481 高さ(mm):1211 有効間口(mm):840 色:ネオグレー 棚段数(段):5 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 45.8kg |
| M3-4363SFC | 378-8979 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):961 奥行(mm):581 高さ(mm):1211 有効間口(mm):840 色:ネオグレー 棚段数(段):3 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 36.2kg |
| M3-4364SFC | 379-1771 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):961 奥行(mm):581 高さ(mm):1211 有効間口(mm):840 色:ネオグレー 棚段数(段):4 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 43.2kg |
| M3-4365SFC | 378-8471 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):961 奥行(mm):581 高さ(mm):1211 有効間口(mm):840 色:ネオグレー 棚段数(段):5 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 50.1kg |
| M3-4373SFC | 378-8672 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):961 奥行(mm):731 高さ(mm):1211 有効間口(mm):840 色:ネオグレー 棚段数(段):3 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 40kg |
| M3-4374SFC | 378-6746 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):961 奥行(mm):731 高さ(mm):1211 有効間口(mm):840 色:ネオグレー 棚段数(段):4 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 48.3kg |
| M3-4375SFC | 379-1256 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):961 奥行(mm):731 高さ(mm):1211 有効間口(mm):840 色:ネオグレー 棚段数(段):5 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 56.6kg |
| M3-4393SFC | 379-1801 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):961 奥行(mm):931 高さ(mm):1211 有効間口(mm):840 色:ネオグレー 棚段数(段):3 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 50.6kg |
| M3-4394SFC | 379-1788 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):961 奥行(mm):931 高さ(mm):1211 有効間口(mm):840 色:ネオグレー 棚段数(段):4 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 62.4kg |
| M3-4395SFC | 378-3690 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):961 奥行(mm):931 高さ(mm):1211 有効間口(mm):840 色:ネオグレー 棚段数(段):5 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 74.2kg |
| M3-4453SFC | 378-5243 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1261 奥行(mm):481 高さ(mm):1211 有効間口(mm):1140 色:ネオグレー 棚段数(段):3 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 39.9kg |
| M3-4454SFC | 378-9364 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1261 奥行(mm):481 高さ(mm):1211 有効間口(mm):1140 色:ネオグレー 棚段数(段):4 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 47.3kg |
| M3-4455SFC | 378-0514 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1261 奥行(mm):481 高さ(mm):1211 有効間口(mm):1140 色:ネオグレー 棚段数(段):5 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 54.6kg |
| M3-4463SFC | 378-8677 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1261 奥行(mm):581 高さ(mm):1211 有効間口(mm):1140 色:ネオグレー 棚段数(段):3 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 42.8kg |
| M3-4464SFC | 378-8465 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1261 奥行(mm):581 高さ(mm):1211 有効間口(mm):1140 色:ネオグレー 棚段数(段):4 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 51.3kg |
| M3-4465SFC | 378-8497 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1261 奥行(mm):581 高さ(mm):1211 有効間口(mm):1140 色:ネオグレー 棚段数(段):5 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 59.8kg |
| M3-4473SFC | 378-3646 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1261 奥行(mm):731 高さ(mm):1211 有効間口(mm):1140 色:ネオグレー 棚段数(段):3 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 50.1kg |
| M3-4474SFC | 378-2064 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1261 奥行(mm):731 高さ(mm):1211 有効間口(mm):1140 色:ネオグレー 棚段数(段):4 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 61kg |
| M3-4475SFC | 378-9426 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1261 奥行(mm):731 高さ(mm):1211 有効間口(mm):1140 色:ネオグレー 棚段数(段):5 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 71.9kg |
| M3-4493SFC | 378-8744 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1261 奥行(mm):931 高さ(mm):1211 有効間口(mm):1140 色:ネオグレー 棚段数(段):3 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 60.8kg |
| M3-4494SFC | 378-8970 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1261 奥行(mm):931 高さ(mm):1211 有効間口(mm):1140 色:ネオグレー 棚段数(段):4 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 75.3kg |
| M3-4495SFC | 378-2092 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1261 奥行(mm):931 高さ(mm):1211 有効間口(mm):1140 色:ネオグレー 棚段数(段):5 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 89.8kg |
| M3-4553SFC | 378-8344 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1561 奥行(mm):481 高さ(mm):1211 有効間口(mm):1440 色:ネオグレー 棚段数(段):3 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 45.9kg |
| M3-4554SFC | 378-6833 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1561 奥行(mm):481 高さ(mm):1211 有効間口(mm):1440 色:ネオグレー 棚段数(段):4 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 54.7kg |
| M3-4555SFC | 379-1797 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1561 奥行(mm):481 高さ(mm):1211 有効間口(mm):1440 色:ネオグレー 棚段数(段):5 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 63.5kg |
| M3-4563SFC | 378-0427 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1561 奥行(mm):581 高さ(mm):1211 有効間口(mm):1440 色:ネオグレー 棚段数(段):3 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 52.9kg |
| M3-4564SFC | 378-5161 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1561 奥行(mm):581 高さ(mm):1211 有効間口(mm):1440 色:ネオグレー 棚段数(段):4 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 64kg |
| M3-4565SFC | 378-8977 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1561 奥行(mm):581 高さ(mm):1211 有効間口(mm):1440 色:ネオグレー 棚段数(段):5 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 75kg |
| M3-4573SFC | 378-2006 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1561 奥行(mm):731 高さ(mm):1211 有効間口(mm):1440 色:ネオグレー 棚段数(段):3 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 58.2kg |
| M3-4574SFC | 378-3641 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1561 奥行(mm):731 高さ(mm):1211 有効間口(mm):1440 色:ネオグレー 棚段数(段):4 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 71.1kg |
| M3-4575SFC | 378-6792 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1561 奥行(mm):731 高さ(mm):1211 有効間口(mm):1440 色:ネオグレー 棚段数(段):5 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 83.9kg |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
23,190円 ( 25,509円 ) | 1日目 |
26,212円 ( 28,833円 ) | 1日目 |
29,241円 ( 32,165円 ) | 1日目 |
24,624円 ( 27,086円 ) | 1日目 |
28,160円 ( 30,976円 ) | 1日目 |
31,690円 ( 34,859円 ) | 1日目 |
26,643円 ( 29,307円 ) | 4日目 |
30,874円 ( 33,961円 ) | 4日目 |
35,103円 ( 38,613円 ) | 4日目 |
30,474円 ( 33,521円 ) | 1日目 |
35,991円 ( 39,590円 ) | 1日目 |
41,549円 ( 45,704円 ) | 1日目 |
25,878円 ( 28,466円 ) | 1日目 |
29,510円 ( 32,461円 ) | 1日目 |
33,136円 ( 36,450円 ) | 1日目 |
27,607円 ( 30,368円 ) | 1日目 |
31,838円 ( 35,022円 ) | 1日目 |
36,068円 ( 39,675円 ) | 1日目 |
31,085円 ( 34,194円 ) | 4日目 |
36,505円 ( 40,156円 ) | 4日目 |
41,966円 ( 46,163円 ) | 4日目 |
34,974円 ( 38,471円 ) | 1日目 |
41,742円 ( 45,916円 ) | 1日目 |
48,467円 ( 53,314円 ) | 1日目 |
28,759円 ( 31,635円 ) | 1日目 |
32,982円 ( 36,280円 ) | 1日目 |
37,205円 ( 40,926円 ) | 1日目 |
31,619円 ( 34,781円 ) | 1日目 |
36,827円 ( 40,510円 ) | 1日目 |
42,076円 ( 46,284円 ) | 1日目 |
35,232円 ( 38,755円 ) | 4日目 |
41,716円 ( 45,888円 ) | 4日目 |
48,158円 ( 52,974円 ) | 4日目 |
31,754円 ( 34,929円 ) | 4日目 |
37,174円 ( 40,891円 ) | 4日目 |
42,636円 ( 46,900円 ) | 4日目 |
35,643円 ( 39,207円 ) | 1日目 |
42,410円 ( 46,651円 ) | 1日目 |
49,135円 ( 54,049円 ) | 1日目 |
29,427円 ( 32,370円 ) | 1日目 |
33,650円 ( 37,015円 ) | 1日目 |
37,874円 ( 41,661円 ) | 1日目 |
32,287円 ( 35,516円 ) | 1日目 |
37,495円 ( 41,245円 ) | 1日目 |
42,744円 ( 47,018円 ) | 1日目 |
35,901円 ( 39,491円 ) | 4日目 |
42,385円 ( 46,624円 ) | 4日目 |
48,826円 ( 53,709円 ) | 4日目 |
40,353円 ( 44,388円 ) | 1日目 |
48,274円 ( 53,101円 ) | 1日目 |
56,194円 ( 61,813円 ) | 1日目 |
33,760円 ( 37,136円 ) | 1日目 |
39,128円 ( 43,041円 ) | 4日目 |
44,538円 ( 48,992円 ) | 4日目 |
36,929円 ( 40,622円 ) | 1日目 |
43,427円 ( 47,770円 ) | 1日目 |
49,881円 ( 54,869円 ) | 1日目 |
39,813円 ( 43,794円 ) | 4日目 |
47,245円 ( 51,970円 ) | 4日目 |
54,677円 ( 60,145円 ) | 4日目 |
【特長】
・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。
・棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
・高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。
・また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
・優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
・免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
【材質】
・本体:スチール(粉体塗装)●免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
軽中量ラック 200㎏タイプ
4.7通常価格(税別):11,046円~

トラスコ中山
L型アングル60型(60mm×40mm角・ネオグレー)
5通常価格(税別):1,269円~

トラスコ中山
フラットバー40型(40mm・ネオグレー)
5通常価格(税別):1,201円

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

ミスミ
中量キャスターラック 50支柱タイプ
0通常価格(税別):52,285円~

瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)
中軽量ラック(中軽量棚)
5通常価格(税別):18,591円~

トラスコ中山
L型アングル30型(30mm角・ネオグレー)
4.7通常価格(税別):1,029円~

ミスミ
軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ
4.6通常価格(税別):8,254円~