ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
サカエ 軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg) |
|
ミスミ 軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ |
|
サカエ 軽中量棚ND型・NDW型 高さ 2400mm |
|
サカエ 中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 1200mm |
|
サカエ 軽中量棚ND型・NDW型 高さ 1500mm |

【特長】・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短...
詳細を確認| 商品コード | トラスココード | 仕様1 | 仕様2 |
|---|---|---|---|
| M3-8355SFC | 379-1260 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):961 奥行(mm):481 高さ(mm):2411 有効間口(mm):840 色:ネオグレー 棚段数(段):5 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 54.8kg |
| M3-8356SFC | 379-1590 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):961 奥行(mm):481 高さ(mm):2411 有効間口(mm):840 色:ネオグレー 棚段数(段):6 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 60.6kg |
| M3-8365SFC | 378-9121 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):961 奥行(mm):581 高さ(mm):2411 有効間口(mm):840 色:ネオグレー 棚段数(段):5 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 60.2kg |
| M3-8366SFC | 379-1248 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):961 奥行(mm):581 高さ(mm):2411 有効間口(mm):840 色:ネオグレー 棚段数(段):6 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 67.1kg |
| M3-8375SFC | 378-6756 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):961 奥行(mm):731 高さ(mm):2411 有効間口(mm):840 色:ネオグレー 棚段数(段):5 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 66.6kg |
| M3-8376SFC | 378-8534 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):961 奥行(mm):731 高さ(mm):2411 有効間口(mm):840 色:ネオグレー 棚段数(段):6 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 74.9kg |
| M3-8395SFC | 378-9367 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):961 奥行(mm):931 高さ(mm):2411 有効間口(mm):840 色:ネオグレー 棚段数(段):5 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 82.1kg |
| M3-8396SFC | 379-1209 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):961 奥行(mm):931 高さ(mm):2411 有効間口(mm):840 色:ネオグレー 棚段数(段):6 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 93.5kg |
| M3-8455SFC | 378-8700 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1261 奥行(mm):481 高さ(mm):2411 有効間口(mm):1140 色:ネオグレー 棚段数(段):5 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 63.2kg |
| M3-8456SFC | 378-3689 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1261 奥行(mm):481 高さ(mm):2411 有効間口(mm):1140 色:ネオグレー 棚段数(段):6 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 70.4kg |
| M3-8465SFC | 378-9135 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1261 奥行(mm):581 高さ(mm):2411 有効間口(mm):1140 色:ネオグレー 棚段数(段):5 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 69.7kg |
| M3-8466SFC | 378-5174 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1261 奥行(mm):581 高さ(mm):2411 有効間口(mm):1140 色:ネオグレー 棚段数(段):6 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 78.1kg |
| M3-8475SFC | 378-0470 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1261 奥行(mm):731 高さ(mm):2411 有効間口(mm):1140 色:ネオグレー 棚段数(段):5 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 82kg |
| M3-8476SFC | 378-9354 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1261 奥行(mm):731 高さ(mm):2411 有効間口(mm):1140 色:ネオグレー 棚段数(段):6 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 92.9kg |
| M3-8495SFC | 378-8931 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1261 奥行(mm):931 高さ(mm):2411 有効間口(mm):1140 色:ネオグレー 棚段数(段):5 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 97.1kg |
| M3-8496SFC | 378-9204 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1261 奥行(mm):931 高さ(mm):2411 有効間口(mm):1140 色:ネオグレー 棚段数(段):6 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 111.1kg |
| M3-8555SFC | 378-8991 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1561 奥行(mm):481 高さ(mm):2411 有効間口(mm):1440 色:ネオグレー 棚段数(段):5 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 71.7kg |
| M3-8556SFC | 379-1150 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1561 奥行(mm):481 高さ(mm):2411 有効間口(mm):1440 色:ネオグレー 棚段数(段):6 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 80.1kg |
| M3-8565SFC | 378-0455 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1561 奥行(mm):581 高さ(mm):2411 有効間口(mm):1440 色:ネオグレー 棚段数(段):5 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 85kg |
| M3-8566SFC | 378-9189 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1561 奥行(mm):581 高さ(mm):2411 有効間口(mm):1440 色:ネオグレー 棚段数(段):6 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 96.1kg |
| M3-8575SFC | 378-0454 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1561 奥行(mm):731 高さ(mm):2411 有効間口(mm):1440 色:ネオグレー 棚段数(段):5 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 93.9kg |
| M3-8576SFC | 379-1757 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1561 奥行(mm):731 高さ(mm):2411 有効間口(mm):1440 色:ネオグレー 棚段数(段):6 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 106.8kg |
| M3-8595SFC | 379-1723 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1561 奥行(mm):931 高さ(mm):2411 有効間口(mm):1440 色:ネオグレー 棚段数(段):5 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 112kg |
| M3-8596SFC | 378-3684 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1561 奥行(mm):931 高さ(mm):2411 有効間口(mm):1440 色:ネオグレー 棚段数(段):6 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 128.6kg |
| M3-8655SFC | 378-3662 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1861 奥行(mm):481 高さ(mm):2411 有効間口(mm):1740 色:ネオグレー 棚段数(段):5 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 91.9kg |
| M3-8656SFC | 378-9370 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1861 奥行(mm):481 高さ(mm):2411 有効間口(mm):1740 色:ネオグレー 棚段数(段):6 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 103.9kg |
| M3-8665SFC | 378-3593 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1861 奥行(mm):581 高さ(mm):2411 有効間口(mm):1740 色:ネオグレー 棚段数(段):5 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 102kg |
| M3-8666SFC | 378-9139 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1861 奥行(mm):581 高さ(mm):2411 有効間口(mm):1740 色:ネオグレー 棚段数(段):6 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 116kg |
| M3-8675SFC | 379-1529 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1861 奥行(mm):731 高さ(mm):2411 有効間口(mm):1740 色:ネオグレー 棚段数(段):5 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 113.3kg |
| M3-8676SFC | 378-2013 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1861 奥行(mm):731 高さ(mm):2411 有効間口(mm):1740 色:ネオグレー 棚段数(段):6 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 129.6kg |
| M3-8695SFC | 379-1594 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1861 奥行(mm):931 高さ(mm):2411 有効間口(mm):1740 色:ネオグレー 棚段数(段):5 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 131.6kg |
| M3-8696SFC | 378-5249 | 【商品スペック】 仕様・規格 間口(mm):1861 奥行(mm):931 高さ(mm):2411 有効間口(mm):1740 色:ネオグレー 棚段数(段):6 均等積載量(kg/段):300 最大積載量(kg/台):2500 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 151.6kg |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
34,980円 ( 38,478円 ) | 1日目 |
38,248円 ( 42,073円 ) | 1日目 |
37,630円 ( 41,393円 ) | 1日目 |
40,605円 ( 44,666円 ) | 1日目 |
41,321円 ( 45,453円 ) | 4日目 |
44,964円 ( 49,460円 ) | 4日目 |
47,267円 ( 51,994円 ) | 1日目 |
53,110円 ( 58,421円 ) | 4日目 |
39,194円 ( 43,113円 ) | 1日目 |
42,240円 ( 46,464円 ) | 1日目 |
41,505円 ( 45,656円 ) | 1日目 |
45,986円 ( 50,585円 ) | 1日目 |
47,709円 ( 52,480円 ) | 4日目 |
53,451円 ( 58,796円 ) | 4日目 |
54,595円 ( 60,055円 ) | 1日目 |
61,718円 ( 67,890円 ) | 1日目 |
42,710円 ( 46,981円 ) | 1日目 |
47,185円 ( 51,904円 ) | 1日目 |
47,825円 ( 52,608円 ) | 1日目 |
53,341円 ( 58,675円 ) | 4日目 |
54,268円 ( 59,695円 ) | 4日目 |
61,093円 ( 67,202円 ) | 4日目 |
62,074円 ( 68,281円 ) | 1日目 |
68,162円 ( 74,978円 ) | 1日目 |
49,725円 ( 54,698円 ) | 4日目 |
55,412円 ( 60,953円 ) | 4日目 |
55,385円 ( 60,924円 ) | 1日目 |
62,222円 ( 68,444円 ) | 1日目 |
60,466円 ( 66,513円 ) | 4日目 |
66,105円 ( 72,716円 ) | 4日目 |
72,694円 ( 79,963円 ) | 4日目 |
83,156円 ( 91,472円 ) | 4日目 |
【特長】
・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます
・棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます
・高さ、奥行が同じであれば、増結することができます
・また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます
・優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています
・免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します
【材質】
・本体:スチール(粉体塗装)
・免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

ミスミ
軽中量ラック 200㎏タイプ
4.7通常価格(税別):11,046円~

ミスミ
軽量ラック 200㎏タイプ 棚板セット(棚板1枚+棚受2個)
5通常価格(税別):3,174円~

ミスミ
軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ
4.6通常価格(税別):8,254円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス クリアキャスター(ポリウレタン) 25mmポール用
4通常価格(税別):1,066円~

瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)
中軽量ラック(中軽量棚)
5通常価格(税別):19,799円~

アイリスオーヤマ
メタルラック用キャスター
5通常価格(税別):1,771円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック ポール25mm径 防錆クリアコーティング
4.5通常価格(税別):370円~