ファクトリーサプライ用品技術窓口

三角停止表示板

通常単価(税別)
1,433
税込単価
1,576
通常出荷日:9日目

【特長】・高速道路上でやむなく駐停車する場合に使用します・後続車両に対して三角停止表示板の設置義務があ...

詳細を確認
  • 高さ(mm)
    440
  • 幅(mm)
    438
  • JANコード
    4906918206588
  • 質量(g)
    530.000
  • トラスココード
    659-4338
  • 材質1
    本体:ABS
  • 材質2
    リフレクター:アクリル
  • 材質3
    土台:スチール(ゴム付)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

WT-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WT-100の仕様・寸法情報

高さ(mm)
440
幅(mm)
438
JANコード
4906918206588
質量(g)
530.000
トラスココード
659-4338
材質1
本体:ABS
材質2
リフレクター:アクリル
材質3
土台:スチール(ゴム付)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
WT-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,433
( 1,576 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高速道路上でやむなく駐停車する場合に使用します
・後続車両に対して三角停止表示板の設置義務があります
【用途】
・高速自動車道・自動車専用道路での緊急停止表示に
【材質】
・本体:ABS
・リフレクター:アクリル
・土台:スチール(ゴム付)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三角停止表示板の型番WT-100のページです。 型番WT-100に関する仕様情報を記載しております。
三角停止表示板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三角停止表示板
安全コーン用ソーラー工事灯
LED合図灯 ピカボー
高輝度LED合図灯
電池式回転灯 Φ76 ニコUFO(赤) 手動
フォークリフトセーフティLEDレーザー
メーカーMELTECHトラスコ中山ミツギロン工業トラスコ中山日惠製作所サンコー
通常価格1,4331,8912,7571,925 -4,9848,613 -
通常出荷日9日目2日目1日目1日目〜9日目4日目
高さ(mm)440-----
幅(mm)438-----
JANコード4906918206588-----
質量(g)530.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工事灯カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト