ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】・スリム&コンパクトボディのスイッチングハブです。・2つの自動節電機能で賢く省エネできます。・...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,706円 ( 4,077円 ) | 1日目 |
3,786円 ( 4,165円 ) | 1日目 |
4,650円 ( 5,115円 ) | 1日目 |
【特長】
・スリム&コンパクトボディのスイッチングハブです。
・2つの自動節電機能で賢く省エネできます。
・安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用ハブに最適です。
・さまざまな設置ニーズに対応
・高い静音性と様々な設置環境対応を考慮した筐体設計
・トラッキング現象を防止する安全設計
・電波漏洩防止に関する規格「VCCI ClassB」の認証を取得しています。
・使用中のポートのみに電力供給する「おまかせ節電機能」
・データ転送していないポートには電力供給を制限する「アイドリングストップ機能」
・プラスチック筐体の10/100M対応スイッチングHUB
【用途】
・LANケーブル接続用。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
5/8ポート10/100Mアンマネージド産業用スイッチングハブ IESH-MB205/208-R
4.6通常価格(税別):8,900円~

ミスミ
5/8ポートQoS対応10/100M アンマネージド小型産業用スイッチングハブ(プラスチック/金属)
4.7通常価格(税別):1,100円~

ミスミ
5/8ポートギガビットアンマネージド産業用スイッチングハブ
4.5通常価格(税別):16,000円~

ミスミ
5/8ポート10/100M 金属ハウジング産業用スイッチングハブ -40~75℃対応
4.4通常価格(税別):6,700円~

ミスミ
CCLINK対応_ギガ小型産業用スイッチングハブ_QoSあり
0通常価格(税別):19,500円~

ミスミ
5/8ポート10/100/1000M 産業用ギガスイッチングハブ -40~75℃対応
1通常価格(税別):10,900円~

ミスミ
5/8/16ポート10/100Mアンマネージド産業用スイッチングハブ
0通常価格(税別):29,000円~

ダイヤトレンド
産業用イーサネットスイッチングハブ DEHシリーズ
0通常価格(税別):11,750円~

Planet Technology
産業用イーサネットスイッチングハブ
0通常価格(税別):10,913円~